您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26116 - 钢制橡胶金属缓冲器 带外螺纹的球形 KRA 型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26116.prj},{NB=26116-2001602057},{BEST=26116-2001602057},{D=200},{G=M20},{H=160},{L=44},{FEDERSTK=940},{BELASTUNG=4700},{SHORE=55A},{GEW=2.4500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495940199},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20.0},{XA=40.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
FEDERSTK
Federsteifigkeit
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Belastung
[N]
SHORE
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26116-0400320857
26116-0400320857
40
M8
32
23
180
900
55A
0.0600
Yes
40169960
4059495940113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0500401057
26116-0500401057
50
M10
40
28
200
1000
55A
0.1000
Yes
40169960
4059495940120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0630501057
26116-0630501057
63
M10
50
28
280
1400
55A
0.2000
Yes
40169960
4059495940137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0800631057
26116-0800631057
80
M10
63
28
380
1900
55A
0.3000
Yes
40169960
4059495940144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0800631257
26116-0800631257
80
M12
63
37
380
1900
55A
0.4500
Yes
40169960
4059495940151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-1000801257
26116-1000801257
100
M12
80
36
460
2300
55A
0.6500
Yes
40169960
4059495940168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-1251001657
26116-1251001657
125
M16
100
36
580
2900
55A
1.0500
Yes
40169960
4059495940175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-1601251657
26116-1601251657
160
M16
125
44
760
3800
55A
1.6500
Yes
40169960
4059495940182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-2001602057
26116-2001602057
200
M20
160
44
940
4700
55A
2.4500
Yes
40169960
4059495940199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0400320870
26116-0400320870
40
M8
32
23
800
4000
70A
0.0600
Yes
40169960
4059495940205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0500401070
26116-0500401070
50
M10
40
28
1000
5000
70A
0.1000
Yes
40169960
4059495940212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0630501070
26116-0630501070
63
M10
50
28
1200
6000
70A
0.2000
Yes
40169960
4059495940229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0800631070
26116-0800631070
80
M10
63
28
1600
8000
70A
0.3000
Yes
40169960
4059495940236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-0800631270
26116-0800631270
80
M12
63
37
1600
8000
70A
0.4500
Yes
40169960
4059495940243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-1000801270
26116-1000801270
100
M12
80
36
2000
10000
70A
0.6500
Yes
40169960
4059495940250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-1251001670
26116-1251001670
125
M16
100
36
2400
12000
70A
1.0500
Yes
40169960
4059495940267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-1601251670
26116-1601251670
160
M16
125
44
3200
16000
70A
1.6500
Yes
40169960
4059495940274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26116-2001602070
26116-2001602070
200
M20
160
44
4000
20000
70A
2.4500
Yes
40169960
4059495940281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表