您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
中文
26DM - LOCK NUTS HEX COARSE THREAD, TC 6H, PC 4D,ISO METRIC THREAD
KCC Precision
液压缸
KP125A/160A
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/hydaulic/kp125a_160a/26dm.prj},{NB=26DM24 LOCKNUT HEX 4D},{IDNR=},{D1=24.000},{P=3.000},{D2=33.200},{E1=39.550},{E2=0.000},{M1=12.000},{M2=10.900},{S1=36.000},{S2=35.000},{PDF=PDF catalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ND
Nom size
[mm]
D1
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
min
[mm]
E1
min.
[mm]
M1
max (Nom)
[mm]
S1
max (Nom)
[mm]
26DM8 LOCKNUT HEX 4D
M8 x 1.25
8.000
1.250
11.600
14.380
4.000
13.000
26DM10 LOCKNUT HEX 4D
M10 x 1.5
10.000
1.500
14.600
17.770
5.000
16.000
26DM12 LOCKNUT HEX 4D
M12 x 1.75
12.000
1.750
16.600
20.030
6.000
18.000
26DM14 LOCKNUT HEX 4D
M14 x 2
14.000
2.000
19.600
23.350
7.000
21.000
26DM16 LOCKNUT HEX 4D
M16 x 2
16.000
2.000
22.500
26.750
8.000
24.000
26DM18 LOCKNUT HEX 4D
M18 x 2.5
18.000
2.500
24.900
29.560
9.000
27.000
26DM20 LOCKNUT HEX 4D
M20 x 2.5
20.000
2.500
27.700
32.950
10.000
30.000
26DM22 LOCKNUT HEX 4D
M22 x 2.5
22.000
2.500
31.400
37.290
11.000
34.000
26DM24 LOCKNUT HEX 4D
M24 x 3
24.000
3.000
33.200
39.550
12.000
36.000
26DM27 LOCKNUT HEX 4D
M27 x 3
27.000
3.000
38.000
45.200
13.500
41.000
26DM30 LOCKNUT HEX 4D
M30 x 3.5
30.000
3.500
42.800
50.850
15.000
46.000
26DM33 LOCKNUT HEX 4D
M33 x 3.5
33.000
3.500
46.600
55.370
16.500
50.000
26DM36 LOCKNUT HEX 4D
M36 x 4
36.000
4.000
51.100
60.790
18.000
55.000
26DM39 LOCKNUT HEX 4D
M39 x 4
39.000
4.000
55.900
66.440
19.500
60.000
26DM42 LOCKNUT HEX 4D
M42 x 4.5
42.000
4.500
60.000
71.300
21.000
65.000
26DM45 LOCKNUT HEX 4D
M45 x 4.5
45.000
4.500
64.700
76.950
22.500
70.000
26DM48 LOCKNUT HEX 4D
M48 x 5
48.000
5.000
69.500
82.600
24.000
75.000
26DM52 LOCKNUT HEX 4D
M52 x 5
52.000
5.000
74.200
88.250
26.000
80.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KP125A/160A - KP125A/160A Series
KCC Precision
08.07.2022
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN-ISO-12240.1-E-GE...UK - 调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列E,系列GE...U...
MÄDLER
26.04.2024
R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
D-M-E
21.06.2024
Model 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lobe re...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
F 343 ( ISO 8434-6) - Components / Adaptors Hexagonal nut BSP 60°
VOSS
14.04.2021
ACM Single - 中型气缸/双动/单杆
KCC Precision
30.01.2024
单关节
KCC Precision
30.01.2024
CB Double Clevis - 双U形夹
KCC Precision
30.01.2024
KH01/KH001 - 液压机械气缸
KCC Precision
24.04.2023
CA Single Clevis - Single clevis
KCC Precision
30.01.2024
ROC-2803-004 - Standard Hex Nuts - Metal
Essentra Components
23.07.2014
M EO - Nut EO 24° Cone end
Parker
29.02.2024
双关节
KCC Precision
30.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表