您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27708 - 带球面调节垫圈和锁紧螺母的高度调整元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27708.prj},{NB=27708-3930105},{BEST=27708-3930},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=105},{HMAX=105},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.8290},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495258294},{ST=2.0},{NDM=60.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{LH=144.000},{XA=11.000},{XB=11.500},{XC=51.000},{XD=64.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
ALPHA
Alpha 角
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27708-1006
27708-1006
钢制
6.6
M6
M15x1
25
40
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.1027
Yes
73181900
4059495258010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-1406
27708-1406
钢制
6.6
M6
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1470
Yes
73181900
4059495258034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-1408
27708-1408
钢制
9.0
M8
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.2106
Yes
73181900
4059495258058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-1410
27708-1410
钢制
11.0
M10
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1990
Yes
73181900
4059495258072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-1810
27708-1810
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.6001
Yes
73181900
4059495258096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-1812
27708-1812
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.5821
Yes
73181900
4059495258119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-1816
27708-1816
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.5461
Yes
73181900
4059495258133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-2316
27708-2316
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1170
Yes
73181900
4059495258157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-2320
27708-2320
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
1.1170
Yes
73181900
4059495258171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-2324
27708-2324
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
1.0360
Yes
73181900
4059495258195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-2920
27708-2920
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
2.0600
Yes
73181900
4059495258218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-2924
27708-2924
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.9600
Yes
73181900
4059495258232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-2930
27708-2930
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
94
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.8350
Yes
73181900
4059495258256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-3924
27708-3924
钢制
26.0
M24
M60x2
80
105
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.7900
Yes
73181900
4059495258270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-3930
27708-3930
钢制
33.0
M30
M60x2
80
105
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.8290
Yes
73181900
4059495258294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-10061
27708-10061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
40
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0996
Yes
73181900
4059495258027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-14061
27708-14061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.1470
Yes
73181900
4059495258041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-14081
27708-14081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.2129
Yes
73181900
4059495258065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-14101
27708-14101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
49
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1470
Yes
73181900
4059495258089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-18101
27708-18101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.4874
Yes
73181900
4059495258102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-18121
27708-18121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5759
Yes
73181900
4059495258126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-18161
27708-18161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
61
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5449
Yes
73181900
4059495258140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-23161
27708-23161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1800
Yes
73181900
4059495258164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-23201
27708-23201
不锈钢
22.0
M20
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.1200
Yes
73181900
4059495258188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27708-23241
27708-23241
不锈钢
26.0
M24
M40x1,5
58
79
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
1.0500
Yes
73181900
4059495258201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表