您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27817 - 压铸锌或不锈钢制调节脚脚杯
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27817.prj},{NB=27817-30801},{BEST=27817-30801},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FORM=C},{AUSF=mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte},{D=80},{A=55},{H=18},{BELASTUNG=35},{GEW=0.2235},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059495260495},{TYP=C},{TYP1=1.000},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
最大负载能力 kN
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27817-10401
27817-10401
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
40
0
18
20
0.0827
Yes
79070060
4059495260327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-10451
27817-10451
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
45
0
18
25
0.1108
Yes
79070060
4059495260334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-10501
27817-10501
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
50
0
18
25
0.1249
Yes
79070060
4059495260341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-10601
27817-10601
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
60
0
18
35
0.1581
Yes
79070060
4059495260358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-10801
27817-10801
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
80
0
18
35
0.2145
Yes
79070060
4059495260372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-11001
27817-11001
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
100
0
18
35
0.3197
Yes
79070060
4059495260396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-11201
27817-11201
压铸锌
A
不带旋拧孔,不带防滑板
120
0
18
35
0.4196
Yes
79070060
4059495260419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-20601
27817-20601
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
60
0
20
25
0.1693
Yes
79070060
4059495260426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-20801
27817-20801
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
80
55
20
30
0.2344
Yes
79070060
4059495260440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-21001
27817-21001
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
100
74
20
35
0.3564
Yes
79070060
4059495260464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-21201
27817-21201
压铸锌
B
无旋拧孔,带防滑板
120
74
20
35
0.4763
Yes
79070060
4059495260488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-30801
27817-30801
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
80
55
18
35
0.2235
Yes
79070060
4059495260495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-31001
27817-31001
压铸锌
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
100
74
18
35
0.3236
Yes
79070060
4059495260518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-40801
27817-40801
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
80
55
20
35
0.2406
Yes
79070060
4059495260532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-41001
27817-41001
压铸锌
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
100
74
20
35
0.3614
Yes
79070060
4059495260556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-10602
27817-10602
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
60
0
18
45
0.2200
Yes
73182900
4059495260365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-10802
27817-10802
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
80
0
18
45
0.3792
Yes
73182900
4059495260389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-11002
27817-11002
不锈钢
A
不带旋拧孔,不带防滑板
100
0
18
45
0.6029
Yes
73182900
4059495260402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-20602
27817-20602
不锈钢
B
无旋拧孔,带防滑板
60
0
20
45
0.2278
Yes
73182900
4059495260433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-20802
27817-20802
不锈钢
B
无旋拧孔,带防滑板
80
0
20
45
0.3991
Yes
73182900
4059495260457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-21002
27817-21002
不锈钢
B
无旋拧孔,带防滑板
100
0
20
45
0.6344
Yes
73182900
4059495260471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-30802
27817-30802
不锈钢
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
80
55
18
45
0.3581
Yes
73182900
4059495260501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-31002
27817-31002
不锈钢
C
带旋拧孔(开放)无防滑板
100
74
18
45
0.5899
Yes
73182900
4059495260525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-40802
27817-40802
不锈钢
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
80
55
20
45
0.3767
Yes
73182900
4059495260549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27817-41002
27817-41002
不锈钢
D
带旋拧孔(开放)带防滑板
100
74
20
45
0.6210
Yes
73182900
4059495260563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表