您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27835-05 - Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27835-05.prj},{NB=27835-05-3232121520},{BEST=27835-05-3232121520},{FORM=A},{A=32},{B=32},{D1=M12},{H=5},{L=24.0},{L1=14.5},{BELASTUNG=2},{PASS=32X32X1,5-2},{GEW=0.0040},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39235000},{EAN=4059495930602},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=1.500},{XB=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
PASS
适用圆管
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
XB
[mm]
27835-05-2020081520
27835-05-2020081520
A
20
20
M 8
5
16.5
14.0
2
20X20X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930299
1.500
2.000
27835-05-2222081520
27835-05-2222081520
A
22
22
M 8
5
16.5
14.0
2
22X22X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930305
1.500
2.000
27835-05-2525081520
27835-05-2525081520
A
25
25
M 8
5
16.5
14.0
2
25X25X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930312
1.500
2.000
27835-05-3030081520
27835-05-3030081520
A
30
30
M 8
5
16.5
14.5
2
30X30X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930329
1.500
3.000
27835-05-3030082530
27835-05-3030082530
A
30
30
M 8
5
16.5
14.5
2
30X30X2,5-3
0.0040
Yes
39235000
4059495930336
2.500
3.000
27835-05-3232081520
27835-05-3232081520
A
32
32
M 8
5
24.0
14.5
2
32X32X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930343
1.500
4.000
27835-05-3434081520
27835-05-3434081520
A
34
34
M 8
5
24.0
14.5
2
34X34X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930350
1.500
4.000
27835-05-3535081520
27835-05-3535081520
A
35
35
M 8
5
24.0
14.5
2
35X35X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930367
1.500
4.000
27835-05-3838081520
27835-05-3838081520
A
38
38
M 8
5
24.0
14.5
2
38X38X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930374
1.500
5.000
27835-05-4040081520
27835-05-4040081520
A
40
40
M 8
5
24.0
14.5
2
40X40X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930381
1.500
5.000
27835-05-4040082530
27835-05-4040082530
A
40
40
M 8
5
24.0
14.5
2
40X40X2,5-3
0.0080
Yes
39235000
4059495930398
2.500
5.000
27835-05-4545081520
27835-05-4545081520
A
45
45
M 8
5
24.0
14.5
2
45X45X1,5-2
0.0100
Yes
39235000
4059495930404
1.500
6.000
27835-05-5050081520
27835-05-5050081520
A
50
50
M 8
5
24.0
14.5
2
50X50X1,5-2
0.0180
Yes
39235000
4059495930411
1.500
7.000
27835-05-5050082530
27835-05-5050082530
A
50
50
M 8
5
24.0
14.5
2
50X50X2,5-3
0.0180
Yes
39235000
4059495930428
2.500
7.000
27835-05-2020101520
27835-05-2020101520
A
20
20
M10
5
16.5
14.5
2
20X20X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930435
1.500
1.000
27835-05-2222101520
27835-05-2222101520
A
22
22
M10
5
16.5
14.5
2
22X22X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930442
1.500
2.000
27835-05-2525101520
27835-05-2525101520
A
25
25
M10
5
16.5
14.5
2
25X25X1,5-2
0.0020
Yes
39235000
4059495930459
1.500
2.000
27835-05-3030101520
27835-05-3030101520
A
30
30
M10
5
16.5
14.5
2
30X30X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930466
1.500
2.000
27835-05-3030102530
27835-05-3030102530
A
30
30
M10
5
16.5
14.5
2
30X30X2,5-3
0.0040
Yes
39235000
4059495930473
2.500
2.000
27835-05-3232101520
27835-05-3232101520
A
32
32
M10
5
24.0
14.5
2
32X32X1,5-2
0.0040
Yes
39235000
4059495930480
1.500
3.000
27835-05-3434101520
27835-05-3434101520
A
34
34
M10
5
24.0
14.5
2
34X34X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930497
1.500
3.000
27835-05-3535101520
27835-05-3535101520
A
35
35
M10
5
24.0
14.5
2
35X35X1,5-2
0.0060
Yes
39235000
4059495930503
1.500
3.000
27835-05-3838101520
27835-05-3838101520
A
38
38
M10
5
24.0
14.5
2
38X38X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930510
1.500
4.000
27835-05-4040101520
27835-05-4040101520
A
40
40
M10
5
24.0
14.5
2
40X40X1,5-2
0.0080
Yes
39235000
4059495930527
1.500
4.000
27835-05-4040102530
27835-05-4040102530
A
40
40
M10
5
24.0
14.5
2
40X40X2,5-3
0.0080
Yes
39235000
4059495930534
2.500
4.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95010 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
27790 - 调节脚,钢制或不锈钢制
norelem
26.06.2024
22795 - 调节脚,带六角
norelem
26.06.2024
27796 - 调节脚,带六角
norelem
26.06.2024
03194 - 快锁插销 带不锈钢蘑菇头把手
norelem
30.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
27798 - 调节脚杯
norelem
26.06.2024
29056 - 螺旋塞
norelem
26.06.2024
K2031 - Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre
KIPP USA
05.06.2024
K2032 - Gewindestopfen Kunststoff für Rundrohre
KIPP
27.05.2024
NIL - Ribbed tube end plugs
Elesa
24.06.2024
27799-10 - Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und V...
norelem
26.06.2024
Aluminium Profile mk 2025.02 - Aluminium Construction Profiles Series 25
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
27799-15 - Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vier...
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表