您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29000 - 铝制十字管管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29000_1.prj},{NB=29000-52514},{C=27},{D=40.0},{E=33.0},{G=40},{H=26.0},{K=59.0},{L=84.0},{P=21},{Q=33},{R=65.0},{GEW=0.1523},{EAN=4059495267159},{TYP=3},{TYP1=0},{AD=0.0},{BD=0.0},{SCHLBR=0.0},{ST=0.0},{WKA=60.0},{RKA=12.5},{RK=0.0},{RSKA=12.50},{ABRSKA=6.0},{DBO=8.5},{SW=13},{DLOGO=10.0},{ABLOGO=0.0},{TLOGO=2.0},{X=0.75},{BB=23.5},{FNENN=0.0},{ZZ=0.20},{R2=0.0},{SCHLBR1=4.0},{SCHLBR2=3.0},{STA=8.0},{STB=5.0},{RKA1=9.5},{RKA2=9.0},{RKD=42.0},{RKE=25.5},{ABRSKA2=6.0},{DBO2=6.5},{SW2=10.5},{FNENN1=8.0},{FNENN2=6.0},{ABKAA=22.5},{ABKAB=15.5},{AV1=0.5},{AV2=33.0},{A1=0.0},{BA=23.5},{BL=0.0},{DB=0.0},{FA=0.0},{HM=0.0},{RL=0.0},{SB=0.0},{SL=0.0},{STV=0.0},{NDM=8.0},{NDM1=6.0},{XA=13.0},{XA1=10.0},{XB=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
B
夹紧直径
[mm]
C
中心距
[mm]
D
宽度
[mm]
E
宽度
[mm]
G
外径
[mm]
H
外径
[mm]
K
外径间距
[mm]
L
总长度
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
Q
夹紧套筒的宽度
[mm]
R
孔中心距
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
T
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29000-51212
29000-51212
12.1
12.1
20
25.5
25.5
0
0.0
43.5
67.0
23
23
49.0
M 6 x 20
M 6 x 20
0.0780
Yes
76090000
4059495267067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-51414
29000-51414
14.1
14.1
20
25.5
25.5
0
0.0
43.5
67.0
23
23
49.0
M 6 x 20
M 6 x 20
0.0735
Yes
76090000
4059495267074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-51515
29000-51515
15.1
15.1
20
25.5
25.5
0
0.0
43.5
67.0
23
23
49.0
M 6 x 20
M 6 x 20
0.0688
Yes
76090000
4059495267081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-51616
29000-51616
16.1
16.1
20
25.5
25.5
0
0.0
43.5
67.0
23
23
49.0
M 6 x 20
M 6 x 20
0.0669
Yes
76090000
4059495267098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-51818
29000-51818
18.1
18.1
20
25.5
25.5
0
0.0
43.5
67.0
23
23
49.0
M 6 x 20
M 6 x 20
0.0599
Yes
76090000
4059495267104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-52014
29000-52014
20.1
14.1
27
40.0
33.0
40
26.0
59.0
84.0
21
33
65.0
M 8 x 25
M 6 x 20
0.1696
Yes
76090000
4059495267111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-52020
29000-52020
20.1
20.1
33
40.0
40.0
0
0.0
73.0
101.0
33
33
78.0
M 8 x 25
M 8 x 25
0.2555
Yes
76090000
4059495267128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-52514
29000-52514
25.1
14.1
27
40.0
33.0
40
26.0
59.0
84.0
21
33
65.0
M 8 x 25
M 6 x 20
0.1523
Yes
76090000
4059495267159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-52525
29000-52525
25.1
25.1
33
40.0
40.0
0
0.0
73.0
101.0
33
33
78.0
M 8 x 25
M 8 x 25
0.2200
Yes
76090000
4059495267166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-53014
29000-53014
30.1
14.1
27
40.0
33.0
40
26.0
59.0
84.0
21
33
65.0
M 8 x 25
M 6 x 20
0.1304
Yes
76090000
4059495267173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-53030
29000-53030
30.1
30.1
33
40.0
40.0
0
0.0
73.0
101.0
33
33
78.0
M 8 x 25
M 8 x 25
0.1815
Yes
76090000
4059495267180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-54020
29000-54020
40.17
20.1
36
50.0
40.0
52
32.0
60.0
110.0
33
40
86.5
M 10 x 30
M 8 x 25
0.2708
Yes
76090000
4059495267197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-54030
29000-54030
40.17
30.1
45
65.0
65.0
65
45.0
98.0
137.5
44
44
108.5
M 10 x 30
M 10 x 30
0.6673
Yes
76090000
4059495267203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-54040
29000-54040
40.17
40.17
45
60.0
60.0
0
0.0
100.0
137.0
40
40
111.0
M 10 x 30
M 10 x 30
0.5210
Yes
76090000
4059495267210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-55030
29000-55030
50.22
30.1
45
65.0
65.0
65
45.0
98.0
137.5
44
44
108.5
M 10 x 35
M 10 x 35
0.5447
Yes
76090000
4059495267227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29000-55050
29000-55050
50.2
50.2
53
70.0
70.0
0
0.0
118.0
154.0
45
45
128.0
M 10 x 35
M 10 x 35
0.6763
Yes
76090000
4059495267234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表