您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29032 - 铝制铰接管接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29032_1_asmtab.prj},{NB=29032-518},{BEST=29032-518},{A=18.1},{B=18.1},{C=25},{D=26},{E=29.4},{F=30},{G=26},{H=27},{K=87},{L=95.5},{M=44},{P=21},{R=37.5},{S=M 6 x 18},{GEW=0.1061},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{EAN=4059495267982},{XA=18.000},{TYP1=4},{TYP=1.0},{NDM=6.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=29032_1_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
深度
[mm]
D
直径
[mm]
E
间距
[mm]
F
宽度
[mm]
G
直径
[mm]
H
间距
[mm]
K
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
M
间距
[mm]
P
高度
[mm]
R
总宽度
[mm]
S
螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29032-512
29032-512
12.1
12.1
25
26
29.4
30
26
27
87
95.5
44
21
37.5
M 6 x 18
0.1285
Yes
76090000
4059495267951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-514
29032-514
14.1
14.1
25
26
29.4
30
26
27
87
95.5
44
21
37.5
M 6 x 18
0.0566
Yes
76090000
4059495267968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-516
29032-516
16.1
16.1
25
26
29.4
30
26
27
87
95.5
44
21
37.5
M 6 x 18
0.1149
Yes
76090000
4059495267975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-518
29032-518
18.1
18.1
25
26
29.4
30
26
27
87
95.5
44
21
37.5
M 6 x 18
0.1061
Yes
76090000
4059495267982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-520
29032-520
20.1
20.1
45
40
42.0
40
40
43
138
147.0
73
33
52.0
M 8 x 35
0.3784
Yes
76090000
4059495267999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-525
29032-525
25.1
25.1
45
40
42.0
40
40
43
138
147.0
73
33
52.0
M 8 x 35
0.3480
Yes
76090000
4059495268002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-530
29032-530
30.1
30.1
45
40
42.0
40
40
43
138
147.0
73
33
52.0
M 8 x 35
0.3009
Yes
76090000
4059495268019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29032-540
29032-540
40.2
40.2
60
56
57.0
56
56
60
188
200.0
100
48
69.0
M 10 x 50
0.7904
Yes
76090000
4059495268026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表