您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29050 - 圆形管和方形管
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
圆管, 方管
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rundrohre_vierkantrohre/29050.prj},{NB=29050-0220X500_500},{BEST=29050-0220X500},{AUSF=Rundrohr aus Aluminium},{BEZ=Ø 20 x 3},{D1=20},{D2=14},{L=500},{GEW=0.2105},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76082000},{EAN=4059495268682},{D1X=20},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
[mm]
D1
外径
[mm]
D2
内径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29050-0112X500
29050-0112X500
钢制圆管
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.1940
Yes
73063050
4059495268385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0112X1000
29050-0112X1000
钢制圆管
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.3903
Yes
73063050
4059495268361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0112X2000
29050-0112X2000
钢制圆管
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.7601
Yes
73063050
4059495268378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0114X500
29050-0114X500
钢制圆管
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.2312
Yes
73063050
4059495268415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0114X1000
29050-0114X1000
钢制圆管
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.4472
Yes
73063050
4059495268392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0114X2000
29050-0114X2000
钢制圆管
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.9400
Yes
73063050
4059495268408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0115X500
29050-0115X500
钢制圆管
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.2513
Yes
73063050
4059495268446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0115X1000
29050-0115X1000
钢制圆管
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.6006
Yes
73063050
4059495268422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0115X2000
29050-0115X2000
钢制圆管
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
1.1230
Yes
73063050
4059495268439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0116X500
29050-0116X500
钢制圆管
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.2689
Yes
73063050
4059495268477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0116X1000
29050-0116X1000
钢制圆管
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.5342
Yes
73063050
4059495268453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0116X2000
29050-0116X2000
钢制圆管
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
1.0620
Yes
73063050
4059495268460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0118X500
29050-0118X500
钢制圆管
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.3006
Yes
73063050
4059495268507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0118X1000
29050-0118X1000
钢制圆管
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.6024
Yes
73063050
4059495268484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0118X2000
29050-0118X2000
钢制圆管
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
1.7420
Yes
73063050
4059495268491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0120X500
29050-0120X500
钢制圆管
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.4383
Yes
73063050
4059495268538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0120X1000
29050-0120X1000
钢制圆管
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.8727
Yes
73063050
4059495268514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0120X2000
29050-0120X2000
钢制圆管
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
1.1230
Yes
73063050
4059495268521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0125X500
29050-0125X500
钢制圆管
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
0.5691
Yes
73063050
4059495268569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0125X1000
29050-0125X1000
钢制圆管
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
1.1110
Yes
73063050
4059495268545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0125X2000
29050-0125X2000
钢制圆管
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
2.2860
Yes
73063050
4059495268552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0130X500
29050-0130X500
钢制圆管
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
0.6985
Yes
73063050
4059495268590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0130X1000
29050-0130X1000
钢制圆管
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
1.4000
Yes
73063050
4059495268576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0130X2000
29050-0130X2000
钢制圆管
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
2.8000
Yes
73063050
4059495268583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29050-0140X500
29050-0140X500
钢制圆管
Ø 40 x 4
40 ±0,15
32
1.7790
Yes
84662080
4059495268620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
29056 - 螺旋塞
norelem
26.06.2024
29010 - 铝制支脚管接头
norelem
26.06.2024
29000 - 铝制十字管管接头
norelem
26.06.2024
29014 - 铝制法兰管接头
norelem
26.06.2024
29006 - 铝制角紧固件
norelem
26.06.2024
29002 - 铝制十字管管接头
norelem
26.06.2024
29014 - 塑料制法兰管接头
norelem
26.06.2024
29012 - 铝制支脚管接头
norelem
26.06.2024
29006 - 塑料制 T 型件管接头
norelem
26.06.2024
29000 - 塑料制十字管管接头
norelem
26.06.2024
29032 - 铝制铰接管接头
norelem
26.06.2024
29135 - 铝制支脚管接头,用于推杆
norelem
26.06.2024
29010 - 塑料制支脚管接头
norelem
26.06.2024
29004 - 铝制十字管管接头
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表