您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29105 - 线性单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29105.prj},{NB=29105-180101X300_145},{TYP=18},{L=300},{B=18},{J=24},{L1=17},{L2=77.5},{M=18},{GEW=0.5406},{EAN=4059495269177},{XHUB1=145},{D1X=6},{XA=5},{XB=2},{XC=12},{XD=3},{XE=1.2},{XF=179},{XG=2},{XH=14.38},{XI=7.5},{XJ=13},{XK=3.7},{XL=11.6},{XM=13},{TYP1=2},{NDM=3},{BEST=29105-180101X300},{AUSF=Kugellager},{SPINDEL=Tr 10x2},{D1=6h9},{P1=2 x 2 x 12},{V1=M 3 x 5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{XHUB=$XHUB1.,[0:$XHUB1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{HUB=145}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
TYP
型号 E
[mm]
SPINDEL
轴
[mm]
L
标准长度
[mm]
B
外径
[mm]
D1
直径
[mm]
J
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
间距
[mm]
P1
平键 DIN 6885
[mm]
V1
螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29105-300001X300
29105-300001X300
滑动轴承
30
Tr 14x3
300
30
8h8
38
26
100.0
28
2x2x20
M 4 x 8
0.9010
Yes
84798994
4059495269191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-300001X500
29105-300001X500
滑动轴承
30
Tr 14x3
500
30
8h9
39
26
100.0
28
2 x 2 x 20
M 4 x 8
1.3380
Yes
84798994
4059495269207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-300001X800
29105-300001X800
滑动轴承
30
Tr 14x3
800
30
8h10
40
26
100.0
28
2 x 2 x 20
M 4 x 8
1.9000
Yes
84798994
4059495269214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400001X300
29105-400001X300
滑动轴承
40
Tr 20x4
300
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
1.6760
Yes
84798994
4059495269269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400001X500
29105-400001X500
滑动轴承
40
Tr 20x4
500
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
2.5100
Yes
84798994
4059495269276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400001X800
29105-400001X800
滑动轴承
40
Tr 20x4
800
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
4.5500
Yes
84798994
4059495269283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400001X1000
29105-400001X1000
滑动轴承
40
Tr 20x4
1000
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
5.6000
Yes
84798994
4059495269252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-500001X500
29105-500001X500
滑动轴承
50
Tr 20x4
500
50
12h8
63
38
117.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
3.2600
Yes
84798994
4059495269344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-500001X800
29105-500001X800
滑动轴承
50
Tr 20x4
800
50
12h8
63
38
117.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
4.8000
Yes
84798994
4059495269351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-500001X1000
29105-500001X1000
滑动轴承
50
Tr 20x4
1000
50
12h8
63
38
117.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
5.7500
Yes
84798994
4059495269337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-180101X300
29105-180101X300
滚珠轴承
18
Tr 10x2
300
18
6h9
24
17
77.5
18
2 x 2 x 12
M 3 x 5
0.5406
Yes
84798994
4059495269177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-180101X500
29105-180101X500
滚珠轴承
18
Tr 10x2
500
18
6h9
24
17
77.5
18
2 x 2 x 12
M 3 x 5
0.5877
Yes
84798994
4059495269184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-300101X300
29105-300101X300
滚珠轴承
30
Tr 14x3
300
30
8h8
38
26
100.0
28
2 x 2 x 20
M 4 x 8
0.9165
Yes
84798994
4059495269221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-300101X500
29105-300101X500
滚珠轴承
30
Tr 14x3
500
30
8h8
38
26
100.0
28
2 x 2 x 20
M 4 x 8
1.3110
Yes
84798994
4059495269238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-300101X800
29105-300101X800
滚珠轴承
30
Tr 14x3
800
30
8h8
38
26
100.0
28
2 x 2 x 20
M 4 x 8
1.8200
Yes
84798994
4059495269245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400101X300
29105-400101X300
滚珠轴承
40
Tr 20x4
300
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
1.8410
Yes
84798994
4059495269306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400101X500
29105-400101X500
滚珠轴承
40
Tr 20x4
500
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
2.4930
Yes
84798994
4059495269313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400101X800
29105-400101X800
滚珠轴承
40
Tr 20x4
800
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
3.5000
Yes
84798994
4059495269320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-400101X1000
29105-400101X1000
滚珠轴承
40
Tr 20x4
1000
40
12h8
55
38
104.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
4.4100
Yes
84798994
4059495269290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-500101X500
29105-500101X500
滚珠轴承
50
Tr 20x4
500
50
12h8
63
38
117.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
3.2400
Yes
84798994
4059495269375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-500101X800
29105-500101X800
滚珠轴承
50
Tr 20x4
800
50
12h8
63
38
117.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
4.6800
Yes
84798994
4059495269382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29105-500101X1000
29105-500101X1000
滚珠轴承
50
Tr 20x4
1000
50
12h8
63
38
117.5
44
4 x 4 x 32
M 6 x 10
6.8900
Yes
84798994
4059495269368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表