您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2922.1730. - 精密扁钢和精密方钢, ~DIN 59350
FIBRO
标准件
精磨模板和板材
精密扁钢和精密方钢
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/b/b03/2922_1730.prj},{NB=2922.1730.080.004.1000},{DOC=2922_1730_pdf},{B=80.000},{S=4},{ZTC=72285020},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2922.1730.080.004.1000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2922.1730.010.010.1000
2922.1730.010.010.1000
10.000
1000.000
1.1730
0.785
72285020
2922.1730.012.012.1000
2922.1730.012.012.1000
12.000
1000.000
1.1730
1.130
72285020
2922.1730.015.015.1000
2922.1730.015.015.1000
15.000
1000.000
1.1730
1.766
72285020
2922.1730.016.016.1000
2922.1730.016.016.1000
16.000
1000.000
1.1730
2.010
72285020
2922.1730.020.004.1000
2922.1730.020.004.1000
20.000
1000.000
1.1730
0.628
72285020
2922.1730.025.004.1000
2922.1730.025.004.1000
25.000
1000.000
1.1730
0.785
72285020
2922.1730.030.004.1000
2922.1730.030.004.1000
30.000
1000.000
1.1730
0.942
72285020
2922.1730.032.004.1000
2922.1730.032.004.1000
32.000
1000.000
1.1730
1.005
72285020
2922.1730.040.004.1000
2922.1730.040.004.1000
40.000
1000.000
1.1730
1.256
72285020
2922.1730.050.004.1000
2922.1730.050.004.1000
50.000
1000.000
1.1730
1.570
72285020
2922.1730.060.004.1000
2922.1730.060.004.1000
60.000
1000.000
1.1730
1.884
72285020
2922.1730.063.006.1000
2922.1730.063.006.1000
63.000
1000.000
1.1730
2.967
72285020
2922.1730.070.006.1000
2922.1730.070.006.1000
70.000
1000.000
1.1730
3.297
72285020
2922.1730.080.004.1000
2922.1730.080.004.1000
80.000
1000.000
1.1730
2.512
72285020
2922.1730.090.004.1000
2922.1730.090.004.1000
90.000
1000.000
1.1730
2.826
72285020
2922.1730.100.004.1000
2922.1730.100.004.1000
100.000
1000.000
1.1730
3.140
72285020
2922.1730.120.006.1000
2922.1730.120.006.1000
120.000
1000.000
1.1730
5.652
72285020
2922.1730.125.004.1000
2922.1730.125.004.1000
125.000
1000.000
1.1730
3.925
72285020
2922.1730.140.006.1000
2922.1730.140.006.1000
140.000
1000.000
1.1730
6.594
72285020
2922.1730.150.004.1000
2922.1730.150.004.1000
150.000
1000.000
1.1730
4.710
72285020
2922.1730.160.006.1000
2922.1730.160.006.1000
160.000
1000.000
1.1730
7.536
72285020
2922.1730.180.006.1000
2922.1730.180.006.1000
180.000
1000.000
1.1730
8.478
72285020
2922.1730.200.006.1000
2922.1730.200.006.1000
200.000
1000.000
1.1730
9.420
72285020
2922.1730.250.006.1000
2922.1730.250.006.1000
250.000
1000.000
1.1730
11.775
72285020
2922.1730.300.006.1000
2922.1730.300.006.1000
300.000
1000.000
1.1730
14.130
72285020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2922.2842. - 精密扁钢和精密方钢, DIN 59350
FIBRO
21.07.2023
2923.2379. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
21.07.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
2923.2436. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
21.07.2023
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
21.07.2023
2923.2343. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
22.11.2023
2923.2767. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
22.11.2023
2910. - 铝板 ~ISO 6753-1
FIBRO
22.11.2023
2923.2842. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
21.07.2023
2923.2099. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
21.07.2023
2010. - 导柱模架 ~DIN 9868/ISO 11415
FIBRO
21.07.2023
242.01. - 蝶形弹簧 DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
Modèle 5217 - Barrel nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5427 - Nut - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表