您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZST-M1-M3-BR-POM-SW - POM制成的机架,黑色,模块1至3,宽版
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_pom_sw_breit.prj},{NB=29611701},{ARTNR=29611701},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=POM breit, schwarz},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{M=2.0},{NL=250},{B=20},{HA=20},{H0=18.0},{GEW=127},{Z=40},{L=250},{TISTL=0.0},{TO=6.2832},{R=0.30},{TYP=1},{LL=251.328},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FLM
版本组装
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
NL
标称长度L* - 实际长度约为间距的整数倍
[mm]
B
b
[mm]
HA
哈
[mm]
H0
h0
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
29311701
29311701
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
1.0
250
15
15
14.0
75
84839089
29311703
29311703
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
1.0
500
15
15
14.0
149
84839089
29311705
29311705
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
1.0
1000
15
15
14.0
300
84839089
29511701
29511701
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
1.5
250
17
17
15.5
92
84839089
29511703
29511703
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
1.5
500
17
17
15.5
186
84839089
29511705
29511705
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
1.5
1000
17
17
15.5
400
84839089
29611701
29611701
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
2.0
250
20
20
18.0
127
84839089
29611703
29611703
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
2.0
500
20
20
18.0
254
84839089
29611705
29611705
黑色塑料
POM宽,黑色
切成长度以便连续安装
2.0
1000
20
20
18.0
500
84839089
29711701
29711701
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
2.5
250
25
25
22.5
198
84839089
29711703
29711703
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
2.5
500
25
25
22.5
397
84839089
29711705
29711705
黑色塑料
POM宽,黑色
不按长度切割,用于连续组装
2.5
1000
25
25
22.5
800
84839089
29811701
29811701
黑色塑料
POM宽,黑色
切成长度以便连续安装
3.0
250
30
30
27.0
400
84839089
29811703
29811703
黑色塑料
POM宽,黑色
切成长度以便连续安装
3.0
500
30
30
27.0
800
84839089
29811705
29811705
黑色塑料
POM宽,黑色
切成长度以便连续安装
3.0
1000
30
30
27.0
1600
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表