您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.87. - 滑板, 钢, VDI 3357
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-87.prj},{NB=2960.87.100.160},{DOC=2960_87_pdf},{FORM=B},{B=100.000},{A=160.000},{L1=25.000},{E=110.000},{E1=0.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{AB=2.000},{TYP=1},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
AB
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
TYP
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.87.050.080
2960.87.050.080
B
50.000
80.000
25.000
30.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2.000
1
0.592
84879090
2960.87.050.100
2960.87.050.100
B
50.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
0.705
84879090
2960.87.050.125
2960.87.050.125
B
50.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
0.901
84879090
2960.87.050.160
2960.87.050.160
B
50.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.176
84879090
2960.87.050.200
2960.87.050.200
B
50.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.490
84879090
2960.87.080.050
2960.87.080.050
D
80.000
50.000
25.000
0.000
30.000
9.000
15.000
9.000
2.000
2
0.592
84879090
2960.87.080.080
2960.87.080.080
B
80.000
80.000
25.000
30.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
0.925
84879090
2960.87.080.100
2960.87.080.100
B
80.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.176
84879090
2960.87.080.125
2960.87.080.125
B
80.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.490
84879090
2960.87.080.160
2960.87.080.160
B
80.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.930
84879090
2960.87.080.200
2960.87.080.200
B
80.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
2.432
84879090
2960.87.080.250
2960.87.080.250
B
80.000
250.000
40.000
170.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
3.060
84879090
2960.87.080.315
2960.87.080.315
B
80.000
315.000
40.000
235.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
3.877
84879090
2960.87.100.050
2960.87.100.050
D
100.000
50.000
25.000
0.000
50.000
13.500
20.000
13.000
2.000
2
0.705
84879090
2960.87.100.080
2960.87.100.080
D
100.000
80.000
40.000
0.000
50.000
13.500
20.000
13.000
2.000
2
1.176
84879090
2960.87.100.100
2960.87.100.100
B
100.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.490
84879090
2960.87.100.125
2960.87.100.125
B
100.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
1.883
84879090
2960.87.100.160
2960.87.100.160
B
100.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
2.432
84879090
2960.87.100.200
2960.87.100.200
B
100.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
3.060
84879090
2960.87.100.250
2960.87.100.250
B
100.000
250.000
40.000
170.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
3.845
84879090
2960.87.100.315
2960.87.100.315
B
100.000
315.000
40.000
235.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
1
4.866
84879090
2960.87.125.050
2960.87.125.050
D
125.000
50.000
25.000
0.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2.000
2
0.901
84879090
2960.87.125.080
2960.87.125.080
D
125.000
80.000
40.000
0.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2.000
2
1.490
84879090
2960.87.125.100
2960.87.125.100
G
125.000
100.000
25.000
50.000
75.000
13.500
20.000
13.000
3.000
3
1.843
84879090
2960.87.125.125
2960.87.125.125
G
125.000
125.000
25.000
75.000
75.000
13.500
20.000
13.000
3.000
3
2.333
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表