您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2-POM-SW - 黑色POM材质的正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮POM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_pom/stzr_pomschwarz_m2.prj},{NB=29611030},{ARTNR=29611030},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=POM schwarz},{M=2},{Z=30},{B=20},{DA=64},{D=60},{NL=15},{ND=40},{BJS10=12},{MD=7.19},{GEW=98.9},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
B - JS10
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
29611010
29611010
黑色塑料
POM黑
2
10
20
24
20
15
15
8
0.75
9.9
84839089
29611012
29611012
黑色塑料
POM黑
2
12
20
28
24
15
18
8
1.04
15.4
84839089
29611014
29611014
黑色塑料
POM黑
2
14
20
32
28
15
20
8
1.35
23.0
84839089
29611015
29611015
黑色塑料
POM黑
2
15
20
34
30
15
24
8
1.55
25.9
84839089
29611016
29611016
黑色塑料
POM黑
2
16
20
36
32
15
25
8
1.73
32.0
84839089
29611018
29611018
黑色塑料
POM黑
2
18
20
40
36
15
25
8
2.06
35.3
84839089
29611020
29611020
黑色塑料
POM黑
2
20
20
44
40
15
30
8
2.69
46.4
84839089
29611024
29611024
黑色塑料
POM黑
2
24
20
52
48
15
35
12
4.25
64.6
84839089
29611025
29611025
黑色塑料
POM黑
2
25
20
54
50
15
35
12
4.63
68.9
84839089
29611030
29611030
黑色塑料
POM黑
2
30
20
64
60
15
40
12
7.19
98.9
84839089
29611032
29611032
黑色塑料
POM黑
2
32
20
68
64
15
40
12
8.38
110.0
84839089
29611035
29611035
黑色塑料
POM黑
2
35
20
74
70
15
45
12
9.75
140.0
84839089
29611036
29611036
黑色塑料
POM黑
2
36
20
76
72
15
50
12
11.40
148.0
84839089
29611040
29611040
黑色塑料
POM黑
2
40
20
84
80
15
50
12
14.40
175.0
84839089
29611045
29611045
黑色塑料
POM黑
2
45
20
94
90
15
60
12
17.60
230.0
84839089
29611050
29611050
黑色塑料
POM黑
2
50
20
104
100
15
70
15
19.80
289.0
84839089
29611060
29611060
黑色塑料
POM黑
2
60
20
124
120
15
70
15
24.00
385.0
84839089
29611070
29611070
黑色塑料
POM黑
2
70
20
144
140
15
70
15
28.30
450.0
84839089
29611072
29611072
黑色塑料
POM黑
2
72
20
148
144
15
70
15
29.10
500.0
84839089
29611080
29611080
黑色塑料
POM黑
2
80
20
164
160
15
80
20
32.40
600.0
84839089
29611090
29611090
黑色塑料
POM黑
2
90
20
184
180
15
90
20
36.10
821.0
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,齿区感应淬火,齿侧研磨。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B20-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M1-M3-BR-POM-SW - POM制成的机架,黑色,模块1至3,宽版
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-POM-SW - 黑色POM正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽15mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-IZK-M2-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M2-POM-WS - 白色POM正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽16mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M1.5-POM-SW - 黑色POM正齿轮,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽17mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B20-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M2-M6-C45K-HRC54 - 齿条由光亮的C45K钢制成,齿部经过感应淬火,模块2至6
MÄDLER
10.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 65 毫米
norelem
26.06.2024
MAE-STZR-M3-POM-SW - 黑色POM材质的正齿轮,一侧有轮毂,模块3,齿宽30mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M2.5-MN-B20-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
ZCL-2.0 - Spur Gears
Elesa
26.09.2023
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表