您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Light Duty Fixed Bore, 2MA (A V-BELTS) - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Bored to Size (MA, MB)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/bored_to_size_ma_mb/2ma_2_groove_housing_asmtab.prj},{NB=2MA55X5/8},{SN=2MA55},{DDA=5.20},{OD=5.45},{CR=2AK56},{T=4W},{PREW=4},{P=55},{LL=1.56250000},{L=1 9/16},{G2=0.50000000},{STANBORE=0.625},{SETSCREW=5/16-18UNC},{NDM=0.31250},{KDM=0.25200},{MAXBORE=1.18750000},{WT=5.0},{BELT=2},{F=2.06250000},{DM=5.450},{DM1=4.000},{D=1.950},{G=0.625},{G1=0.310},{G3=0.170},{G4=4.000},{RAD=34},{A=0.494},{J=0.406},{J1=0.625},{HH=0.000},{VV=0.000},{U=0.159},{U1=0.131},{R=0.00000},{PPATH=2ma_2_groove_housing_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SN
Sheave No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DDA
D.D. A Belts
ⁿ/ₐ
OD
O.D.
ⁿ/ₐ
CR
Cross Reference
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
MAXBORE
Max. Bore
[Inch]
WT
App. Wt.
[lbs]
2MA20X1/2
2MA20
2MA20X1/2
1.75
2.00
2AK20
3B
2 1/16
3/4
1.0
2MA22X1/2
2MA22
2MA22X1/2
1.90
2.15
2AK21
3B
2 1/16
7/8
1.0
2MA23X1/2
2MA23
2MA23X1/2
2.00
2.25
2AK22
3B
2 1/16
1
1.0
2MA24X1/2
2MA24
2MA24X1/2
2.10
2.30
2AK23
4B
1 7/8
1 1/8
1.0
2MA25X1/2
2MA25
2MA25X1/2
2.30
2.55
2AK25
4B
1 11/16
1 1/8
1.5
2MA27X1/2
2MA27
2MA27X1/2
2.40
2.65
2AK26
4B
1 7/8
1 1/8
1.5
2MA28X1/2
2MA28
2MA28X1/2
2.50
2.75
2AK27
4B
1 11/16
1 1/8
1.5
2MA29X1/2
2MA29
2MA29X1/2
2.60
2.85
2AK28
4B
1 11/16
1 1/8
1.5
2MA30X1/2
2MA30
2MA30X1/2
2.80
3.05
2AK30
4B
1 11/16
1 1/8
2.0
2MA33X1/2
2MA33
2MA33X1/2
3.00
3.25
2AK32
4B
1 5/8
1 1/8
2.0
2MA35X1/2
2MA35
2MA35X1/2
3.20
3.45
2AK34
4B
1 5/8
1 1/8
2.5
2MA38X1/2
2MA38
2MA38X1/2
3.50
3.75
2AK39
4B
1 5/8
1 3/16
3.0
2MA40X1/2
2MA40
2MA40X1/2
3.70
3.95
2AK41
4W
1 9/16
1 3/16
3.0
2MA43X1/2
2MA43
2MA43X1/2
4.00
4.25
2AK44
4W
1 9/16
1 3/16
3.0
2MA45X1/2
2MA45
2MA45X1/2
4.20
4.45
2AK46
4W
1 11/16
1 3/16
4.0
2MA48X1/2
2MA48
2MA48X1/2
4.50
4.75
2AK49
4W
1 9/16
1 3/8
3.5
2MA50X1/2
2MA50
2MA50X1/2
4.70
4.95
2AK51
4W
1 9/16
1 3/16
4.0
2MA53X5/8
2MA53
2MA53X5/8
5.00
5.25
2AK54
4W
1 9/16
1 3/16
4.0
2MA55X5/8
2MA55
2MA55X5/8
5.20
5.45
2AK56
4W
1 9/16
1 3/16
5.0
2MA58X1/2
2MA58
2MA58X1/2
5.50
5.75
2AK59
4W
1 9/16
1 5/16
5.0
2MA60X1/2
2MA60
2MA60X1/2
5.70
5.95
2AK61
4W
1 11/16
1 5/16
6.0
2MA63X5/8
2MA63
2MA63X5/8
6.00
6.25
2AK64
4A
1 9/16
1 11/16
5.5
2MA70X1/2
2MA70
2MA70X1/2
6.70
7.00
-
4A
1 9/16
1 11/16
6.0
2MA73X3/4
2MA73
2MA73X3/4
7.00
7.25
2AK74
4A
1 9/16
1 11/16
6.0
2MA80X1/2
2MA80
2MA80X1/2
7.75
8.00
-
4A
1 9/16
1 11/16
7.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表