您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: NITTO KOHKI
Created: 18.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
TSF Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure / Straight through
TSP CUPLA, Body Material Brass/Stainless Steel/Steel
Female thread
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/medium_low_pressure/tsp_cupla/female_thread/tsf_type_socket.prj},{NB=CCA91947-30_6TSF_BRASS_FKM_c},{ASSYNO=CA91947},{MODEL=6TSF},{S=R 3/4},{MT=BRASS},{M=314},{L=48},{D=45.0},{H=Hex.38},{T=Rc 3/4},{SM=FKM},{CP=6TPF},{SECTION=C},{FIG=3},{REV=0},{B=18.0},{XH=38.000},{MNO=6TSF-BRS-FKM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Mounting screw size
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
[mm]
H
HEX.(WAF)
[mm]
T
ⁿ/ₐ
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
1TSF STEEL NBR
1TSF STEEL NBR
CA91852
R 1/8
STEEL
25
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
NBR
1TSF STEEL FKM
1TSF STEEL FKM
CA91853
R 1/8
STEEL
25
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
FKM
1TSF BRASS NBR
1TSF BRASS NBR
CA91849
R 1/8
BRASS
27
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
NBR
1TSF BRASS FKM
1TSF BRASS FKM
CA91850
R 1/8
BRASS
27
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
FKM
1TSF BRASS EPDM
1TSF BRASS EPDM
CA95452
R 1/8
BRASS
27
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
EPDM
1TSF SUS NBR
1TSF SUS NBR
CA91855
R 1/8
SUS
25
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
NBR
1TSF SUS FKM
1TSF SUS FKM
CA91856
R 1/8
SUS
25
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
FKM
1TSF SUS EPDM
1TSF SUS EPDM
CA95476
R 1/8
SUS
25
27
17.5
Hex.14
Rc 1/8
EPDM
2TSF STEEL NBR
2TSF STEEL NBR
CA90257
R 1/4
STEEL
57
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
NBR
2TSF STEEL FKM
2TSF STEEL FKM
CA91878
R 1/4
STEEL
57
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
FKM
2TSF BRASS NBR
2TSF BRASS NBR
CA90255
R 1/4
BRASS
62
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
NBR
2TSF BRASS FKM
2TSF BRASS FKM
CA91876
R 1/4
BRASS
62
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
FKM
2TSF BRASS EPDM
2TSF BRASS EPDM
CA95491
R 1/4
BRASS
62
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
EPDM
2TSF SUS NBR
2TSF SUS NBR
CA90259
R 1/4
SUS
57
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
NBR
2TSF SUS FKM
2TSF SUS FKM
CA91880
R 1/4
SUS
57
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
FKM
2TSF SUS EPDM
2TSF SUS EPDM
CA95515
R 1/4
SUS
57
32
24.0
Hex.19
Rc 1/4
EPDM
3TSF STEEL NBR
3TSF STEEL NBR
CA90263
R 3/8
STEEL
83
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
NBR
3TSF STEEL FKM
3TSF STEEL FKM
CA91902
R 3/8
STEEL
83
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
FKM
3TSF BRASS NBR
3TSF BRASS NBR
CA90261
R 3/8
BRASS
90
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
NBR
3TSF BRASS FKM
3TSF BRASS FKM
CA91900
R 3/8
BRASS
90
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
FKM
3TSF BRASS EPDM
3TSF BRASS EPDM
CA94765
R 3/8
BRASS
90
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
EPDM
3TSF SUS NBR
3TSF SUS NBR
CA90265
R 3/8
SUS
83
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
NBR
3TSF SUS FKM
3TSF SUS FKM
CA91904
R 3/8
SUS
83
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
FKM
3TSF SUS EPDM
3TSF SUS EPDM
CA95553
R 3/8
SUS
83
35
28.0
Hex.23
Rc 3/8
EPDM
4TSF STEEL NBR
4TSF STEEL NBR
CA90269
R 1/2
STEEL
153
42
35.0
Hex.29
Rc 1/2
NBR
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表