您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
3.05 - REDUCING BUSH
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/1_pvc_fittign_programe/305_reducing_bush_b.prj},{NB=3.05.126_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=3.05.126},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=125},{D2=90},{B=69},{C=51},{TYPE=B},{PN=16},{VERP=24},{CNSQUANTITY=24},{CNSMASSEXACT=396},{INFO=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
[bar]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
3.05.016
3.05.016
16
12
14
12
A
16
250
2
3.05.018
3.05.018
20
10
16
12
A
16
250
4
3.05.019
3.05.019
20
12
16
12
A
16
250
4
3.05.020
3.05.020
20
16
16
14
A
16
250
4
3.05.024
3.05.024
25
12
19
12
B
16
250
8
3.05.025
3.05.025
25
16
19
14
A
16
250
6
3.05.026
3.05.026
25
20
19
16
A
16
250
4
3.05.032
3.05.032
32
16
22
14
B
16
250
12
3.05.033
3.05.033
32
20
22
16
B
16
250
12
3.05.034
3.05.034
32
25
22
19
A
16
250
10
3.05.040
3.05.040
40
16
26
14
B
16
200
24
3.05.041
3.05.041
40
20
26
16
B
16
200
20
3.05.042
3.05.042
40
25
26
19
B
16
200
22
3.05.043
3.05.043
40
32
26
22
A
16
200
18
3.05.050
3.05.050
50
20
31
16
B
16
200
40
3.05.051
3.05.051
50
25
31
19
B
16
200
40
3.05.052
3.05.052
50
32
31
22
B
16
200
38
3.05.053
3.05.053
50
40
31
26
A
16
200
30
3.05.063
3.05.063
63
25
38
19
B
16
200
76
3.05.064
3.05.064
63
32
38
22
B
16
200
80
3.05.065
3.05.065
63
40
38
26
B
16
200
72
3.05.066
3.05.066
63
50
38
31
A
16
200
60
3.05.075
3.05.075
75
32
44
22
B
16
100
106
3.05.076
3.05.076
75
40
44
26
B
16
100
110
3.05.077
3.05.077
75
50
44
31
B
16
100
118
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3.35 A - NIPPLE
VDL
23.02.2023
3.10 - REDUCING BUSH
VDL
08.03.2023
3.35 B - NIPPLE
VDL
23.02.2023
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
3.40 - SCREWCAP
VDL
23.02.2023
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
08.03.2023
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
2.03 - REDUCING TEE 90°
VDL
08.03.2023
3.15 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
08.03.2023
3.60 - ADAPTOR UNION
VDL
08.03.2023
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
5.25 - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
2.01 - TEE 90°
VDL
24.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表