您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
310X PT-V/SKA/TPKX - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 310 XP up to max. 60 kg
310XP-TP
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_310_xp/310xp_tp/310xp_tp_asmtab.prj},{NB=310X PT 75 SKA},{ORDERNO=310X PT 75 SKA},{WHEEL=75 SKAK 8},{HW=24.000},{WDAB=76x24},{LC=45},{H=103.5},{TP=60x60},{TX=60.000},{PX=60.000},{HS=40x40/46x46},{HD=7},{SR=67.5},{WB=Ball bearing},{VERS=2},{V=1},{PPATH=310xp_tp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
310X PT 50 V
310X PT 50 V
50x18
40
75.0
60x60
40x40/46x46
7
52.0
Nylon plain bearing
310X PT 75 SKA
310X PT 75 SKA
76x24
45
103.5
60x60
40x40/46x46
7
67.5
Ball bearing
310X PT 75 TPKX
310X PT 75 TPKX
75x25
45
103.0
60x60
40x40/46x46
7
67.5
Ball bearing
310X PT 100 SKA
310X PT 100 SKA
100x25
50
125.0
60x60
40x40/46x46
7
85.0
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表