您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-2:1-STAHL - 直齿钢制锥齿轮,传动比2:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
钢制锥齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_2zu1.prj},{NB=36116000},{ARTNR=36116000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=2 : 1},{M=2.5},{Z=20},{DA=54.6},{D=50.0},{ND=30},{NL=14.00},{L1=34.0},{L=36.6},{S=19.2},{B=20.0},{BH7=10},{E=68.00},{MD=4.300},{GEW=280},{DK=33.99},{SS=19.17},{LL=36.56},{ZKA=54.67},{ZKI=34.78},{KN=63.435},{KV=29.765},{FN=0.5},{RN=0.0},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=1},{TN1=krg1_st_2zu1_2_5_20zz},{TN2=krk2_st_2zu1_2_5_20zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
36026000
36026000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
0.5
20
11.2
10.0
8
4.15
7.0
7.5
5.0
3.0
4
14.65
0.017
2
84839089
36026100
36026100
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
0.5
40
20.3
20.0
12
5.00
7.5
8.4
7.1
3.0
4
11.83
0.034
8
84839089
36055600
36055600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
1.0
15
17.4
15.0
13
6.50
11.0
11.9
7.6
5.0
5
22.00
0.063
10
84839089
36055700
36055700
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
1.0
30
30.6
30.0
20
9.00
13.0
15.1
13.1
5.0
5
20.00
0.126
40
84839089
36075600
36075600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
1.5
15
26.1
22.5
18
6.50
13.0
14.8
8.4
7.6
8
30.00
0.220
26
84839089
36075700
36075700
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
1.5
30
45.9
45.0
30
12.00
18.0
20.7
17.6
7.6
10
28.00
0.440
124
84839089
36076000
36076000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
1.5
20
33.6
30.0
20
9.50
19.0
21.6
12.9
10.1
8
42.00
0.540
59
84839089
36076100
36076100
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
1.5
40
60.9
60.0
40
12.00
19.0
22.0
17.9
10.1
15
32.00
1.080
234
84839089
36105600
36105600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.0
15
33.7
30.0
20
7.50
22.0
23.0
10.9
14.0
10
40.00
0.590
58
84839089
36105700
36105700
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.0
30
61.8
60.0
40
12.00
24.0
27.2
21.9
14.0
15
35.00
1.180
312
84839089
36106000
36106000
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.0
20
43.7
40.0
30
7.50
22.0
24.0
10.9
15.0
10
50.00
1.400
132
84839089
36106100
36106100
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.0
40
81.8
80.0
50
18.00
29.0
32.8
26.9
15.0
20
45.00
2.800
593
84839089
36115600
36115600
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.5
15
42.2
37.5
30
15.60
31.0
33.3
18.6
17.0
10
55.00
3.400
160
84839089
36115700
36115700
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.5
30
77.3
75.0
50
10.00
24.0
28.1
21.6
17.0
15
38.00
6.800
530
84839089
36116000
36116000
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.5
20
54.6
50.0
30
14.00
34.0
36.6
19.2
20.0
10
68.00
4.300
280
84839089
36116100
36116100
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
2.5
40
102.3
100.0
60
15.00
29.0
33.3
25.3
20.0
25
48.00
8.600
970
84839089
36145600
36145600
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
3.0
15
50.6
45.0
30
11.50
33.0
35.4
16.4
22.0
10
60.00
6.100
270
84839089
36145700
36145700
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
3.0
30
92.8
90.0
50
10.00
26.0
30.7
22.3
22.0
20
42.00
12.200
750
84839089
36146000
36146000
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
3.0
20
65.6
60.0
40
10.00
33.0
36.1
14.4
25.0
15
73.00
15.200
450
84839089
36146100
36146100
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
3.0
40
122.8
120.0
60
18.00
34.0
38.7
28.8
25.0
25
56.00
30.400
1400
84839089
36185600
36185600
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
4.0
15
67.5
60.0
40
10.00
38.0
41.0
16.9
28.0
20
75.00
14.600
410
84839089
36185700
36185700
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
4.0
30
123.8
120.0
60
15.00
33.0
39.4
28.8
28.0
25
55.00
29.200
1600
84839089
36186000
36186000
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
4.0
20
87.4
80.0
50
13.00
45.0
48.0
21.9
30.0
20
100.00
35.000
970
84839089
36186100
36186100
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
4.0
40
163.7
160.0
80
20.00
40.0
45.7
33.7
30.0
30
70.00
70.000
3300
84839089
36215600
36215600
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2 : 1
5.0
15
84.4
75.0
60
15.25
50.0
54.1
21.4
38.0
20
94.00
30.200
980
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KR-1:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,比例为1:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1.25-MN-B10-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数1.25,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
DIN 7753-SKR-SPA(12.7) - 无尽的窄V型带 DIN 7753, 型材 SPA
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KRSP-KRS-MON - 安装有V型皮带轮的V型皮带张紧器
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-KRS-3-SPB/B(17)-GG - 锥型衬套用灰口铸铁V型皮带轮,3槽,异型XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-EFM-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹EFM法兰螺母(DIN 103),炮铜色Rg7,两头起,可直接安装
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-TR-2GG-C15-RF - 公制ISO梯形螺钉DIN103,C15钢和不锈钢,双螺纹右侧
MÄDLER
26.04.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Kegelräder - Typ A, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Üb...
Ketten Fuchs
22.11.2013
MAE-KR-1.5:1-STAHL - 直齿钢制锥齿轮,传动比1.5:1
MÄDLER
26.04.2024
KGEAPT, KGEAPTB, KGEAPTG, KGEAPK, KGEAPKB, KGEAPKG - 锥齿轮 - 压力角20°- 螺旋型 模数1....
Misumi
07.06.2021
MAE-KR-2.5:1-STAHL - 钢制直齿锥齿轮,传动比2.5:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-BPP-STVZ - 球形枕木BPP(钢板,两件式,镀锌)。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-3:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,3:1比例
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表