您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-4:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,传动比4:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
钢制锥齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_4zu1.prj},{NB=36109300},{ARTNR=36109300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT= Stahl 11SMnPb30+SH (1.0715)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=4 : 1},{M=2.0},{Z=60},{DA=120.9},{D=120.0},{ND=60},{NL=20.00},{L1=35.0},{L=40.1},{S=37.0},{B=15.0},{BH7=25},{E=50},{MD=4.08},{GEW=1600},{DK=112.47},{SS=37.00},{LL=40.05},{ZKA=120.97},{ZKI=91.57},{KN=14.037},{KV=78.278},{FN=1.0},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TN1=krg1_st_4zu1_2_60zz},{TN2=krk2_st_4zu1_2_60zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
36059200
36059200
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
1.0
15
17.8
15.0
13
7.75
17.3
17.3
8.4
9.3
5
38
0.117
15
84839089
36059300
36059300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
1.0
60
60.3
60.0
30
10.00
15.0
17.1
15.1
9.3
8
22
0.468
160
84839089
36079200
36079200
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
1.5
15
26.7
22.5
18
14.45
28.0
28.9
15.5
13.9
8
60
0.41
42
84839089
36079300
36079300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
1.5
60
90.4
90.0
50
12.00
25.0
27.6
24.6
13.9
15
35
1.64
745
84839089
36109200
36109200
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
2.0
15
34.0
30.0
20
13.75
29.0
29.9
15.5
15.0
10
75
1.02
80
84839089
36109300
36109300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
2.0
60
120.9
120.0
60
20.00
35.0
40.1
37.0
15.0
25
50
4.08
1600
84839089
36119200
36119200
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
2.5
15
42.5
37.5
30
16.10
35.0
36.8
17.6
20.0
10
92
5.3
190
84839089
36119300
36119300
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
2.5
60
151.2
150.0
80
18.00
33.0
37.8
33.8
20.0
25
50
21.2
2600
84839089
36149200
36149200
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
3.0
15
51.0
45.0
30
13.15
38.0
39.7
15.7
25.0
10
105
9.6
270
84839089
36149300
36149300
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
3.0
60
181.5
180.0
80
18.00
35.0
40.6
35.5
25.0
30
55
38.4
3800
84839089
36189200
36189200
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
4.0
15
68.0
60.0
40
12.50
43.0
44.8
16.0
30.0
20
135
21.7
520
84839089
36189300
36189300
Stal
钢C45
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
4.0
60
242.0
240.0
90
20.00
41.0
50.1
44.0
30.0
30
70
86.8
8300
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表