您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Surpress feu.3 Montage C - 增压灭火设备
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Surpress Feu.3
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/surpress_feu.3/surpress_feu_3_montage_c_asmtab.prj},{NB=Surpress feu.3 Montage C 32-75SC3A},{IDNR=10.000},{MTRPOLE=2},{RTDPWRDEF=11},{DEF=2},{MTRSIZEDEF=161},{SIZEDN1=50},{SIZEDN2=32},{H2=225.000},{XDIST=479.000},{A=100},{BOTMPHT=160},{CMPSIZE=32-75},{PMPSZE=050-032-250.1},{RTDPWR=11 KW},{MTRSIZE=160M},{CNNSTDDN1=EN1092-2 },{CNNSTDDN2=EN1092-2 },{EFFCLS=IE2},{RTDFRQ=50},{MTRMFG=KSB},{MTRPRTCN=IP55},{DISTPIPE=UG1137873},{DISTPIPE2=UG1137798},{CONCABINET=UG1095254},{SUPPORTFRAME=UG1041933},{VALVE1=UG1068556 08},{FLANGE1=UG1009299},{DEATANK=UG1042142},{HANDLE1=UG1085423 0001},{STOPPER=UG1031157},{CONNTYP=V15},{BASEPLATE=UG1355627},{SCVALVE=UG1358310},{NRV=UG1063436 01},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{COBUILDERID= }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CMPSIZE
构件尺寸
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
电机级数
ⁿ/ₐ
RTDPWR
额定功率
ⁿ/ₐ
MTRSIZE
电机尺寸
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
入口公称直径
[mm]
SIZEDN2
出口公称直径
[mm]
CNNSTDDN1
法兰入口规格
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN2
法兰出口规格
ⁿ/ₐ
EFFCLS
有效系数级别
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
额定频率
ⁿ/ₐ
MTRMFG
电机生产商
ⁿ/ₐ
MTRPRTCN
防爆级
ⁿ/ₐ
32-20
32-20
2
2.2 KW
90L
50
32
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
32-30
32-30
2
3 KW
100L
50
32
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
32-40
32-40
2
4 KW
112M
50
32
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
32-50
32-50
2
5.5 KW
132S
50
32
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
32-60
32-60
2
7.5 KW
132S
50
32
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
32-75
32-75
2
11 KW
160M
50
32
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-15
40-15
2
4 KW
112M
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-25
40-25
2
5.5 KW
132S
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-30
40-30
2
7.5 KW
132S
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-35
40-35
2
7.5 KW
132S
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-45
40-45
2
11 KW
160M
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-50
40-50
2
15 KW
160M
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
40-60
40-60
2
15 KW
160M
65
40
EN1092-2
EN1092-2
IE2
50
KSB
IP55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表