您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41194-15 - 钢制夹爪,软性 用于固定爪式卡盘
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
固定爪式卡盘
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/stationaere_backenfutte/41194-15.prj},{NB=41194-15-3703},{B=42},{B1=12.70},{H=54},{H1=4.2},{H2=3},{H3=38},{L=125},{L1=63.5},{L2=30.75},{L3=19.03},{D1=19},{D2=13},{GEW=5.8000},{EAN=4059495758190},{TYP1=1},{NDMD2=12},{XA=1.000},{XB=11.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{BEST=41194-15-3703},{D=M12},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
TYP1
ⁿ/ₐ
NDMD2
ⁿ/ₐ
XA
ⁿ/ₐ
XB
ⁿ/ₐ
XC
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
XE
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
XG
ⁿ/ₐ
XH
ⁿ/ₐ
XI
ⁿ/ₐ
XJ
ⁿ/ₐ
XK
ⁿ/ₐ
XL
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41194-15-2203
41194-15-2203
26
7.94
37
3.5
3
25
73
38.1
17.45
12.68
M08
14
9
1.7200
Infotext
Info
Yes
84662080
1
8
0.500
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-2703
41194-15-2703
31
7.94
48
3.8
3
34
95
44.4
25.30
12.68
M10
17
11
2.7500
Infotext
Info
Yes
84662080
1
10
0.500
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-3153
41194-15-3153
37
12.70
48
4.2
3
34
110
54.0
28.00
19.03
M12
19
13
3.6100
Infotext
Info
Yes
84662080
1
12
0.500
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-3703
41194-15-3703
42
12.70
54
4.2
3
38
125
63.5
30.75
19.03
M12
19
13
5.8000
Infotext
Info
Yes
84662080
1
12
1.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-2154
41194-15-2154
26
7.94
37
3.5
3
25
73
38.1
17.45
12.68
M08
14
9
5.2000
Infotext
Info
Yes
84662080
1
8
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-2504
41194-15-2504
31
7.94
48
3.8
3
34
95
44.4
25.30
12.68
M10
17
11
10.4000
Infotext
Info
Yes
84662080
1
10
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-3104
41194-15-3104
37
12.70
48
4.2
3
34
110
54.0
28.00
19.03
M12
19
13
4.5000
Infotext
Info
Yes
84662080
1
12
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41194-15-3804
41194-15-3804
42
12.70
54
4.2
3
38
125
63.5
30.75
19.03
M12
19
13
22.0000
Infotext
Info
Yes
84662080
1
12
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
41500 - 用于多重夹持系统的夹具导轨
norelem
04.06.2024
80850-30 - 塑料分隔板 用于拖链,内部高度 25 mm
norelem
30.05.2024
80850-90 - 塑料应力消除 用于拖链,内部高度 45 mm,两侧可打开
norelem
30.05.2024
80850-20 - 拖链 内部高度 25 mm,可在内半径上打开
norelem
30.05.2024
04450 - 低夹紧块
norelem
30.05.2024
41194 - 固定式 3 爪卡盘,钢制
norelem
30.05.2024
K1837 - 固定式 4 爪卡盘,钢制
KIPP
27.05.2024
41194-10 - 固定式 4 爪卡盘,钢制
norelem
30.05.2024
06451 inch - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
norelem
30.05.2024
81150-08 - 急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 带触头模块
norelem
30.05.2024
81150 - 急停按钮,内置款式,Ø 16.2 mm,扁插头接口
norelem
30.05.2024
96662 - 扭矩扳手 5 轴模块夹紧系统
norelem
30.05.2024
81150-04 - 急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,扁插头接口
norelem
30.05.2024
42208 - UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 80 mm
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表