您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Ball bearing runner KA 3432, 12.7 mm installed width - Ball bearing runner KA 3432, 12.7 mm installed width
Hettich
Drawer runners
Ball bearing slides
Mounted on side
34kg 12.7 width KA 3432
Powered by
CAD模型選擇
{hettich/drawer_runners/ball_bearing_slides/mounted_on_sides/34kg_12_7_width_ka_3432/ka_3432_asmtab.prj},{NB=41348},{ARTICLE=KA 3432/450},{ARTICLENO=41348},{L=450.000},{D1=454},{EXT=113},{B=128.000},{B1=96.000},{B2=128.000},{B3=0.000},{PPATH=ka_3432_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTICLE
Article / Nominal length
ⁿ/ₐ
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
L
Drawer Length
[mm]
D1
Min. Cabinet Depth
ⁿ/ₐ
EXT
Extension Loss
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
41344
KA 3432/250
41344
250.000
254
77
128.000
0.000
0.000
0.000
41345
KA 3432/300
41345
300.000
304
81
128.000
96.000
0.000
0.000
41346
KA 3432/350
41346
350.000
354
88
128.000
96.000
0.000
0.000
41347
KA 3432/400
41347
400.000
404
100
128.000
96.000
96.000
0.000
41348
KA 3432/450
41348
450.000
454
113
128.000
96.000
128.000
0.000
41349
KA 3432/500
41349
500.000
504
125
128.000
96.000
128.000
64.000
41351
KA 3432/550
41351
550.000
554
138
128.000
96.000
128.000
96.000
41352
KA 3432/600
41352
600.000
604
150
128.000
96.000
128.000
128.000
41353
KA 3432/650
41353
650.000
654
163
128.000
96.000
128.000
192.000
41354
KA 3432/700
41354
700.000
704
175
128.000
96.000
128.000
224.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表