您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QDS-8V - QD Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
8V QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/8v_qd_sheaves/8v_qds_asmtab.prj},{NB=455424},{OD=20.00},{PD=20.0},{G=4-Groove},{G1= '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove', '12-Groove'},{BG=1.000},{HG=0.990},{S=1.125},{SE=0.750},{WT4=145.0},{WT5=141.0},{WT6=232.0},{WT8=266.0},{WT10=300.0},{WT12=354.0},{M4=1.44},{M5=2.00},{M6=2.94},{M8=3.94},{M10=3.94},{M12=2.25},{K4=0.16},{K5=0.40},{K6=1.20},{K8=2.20},{K10=2.20},{K12=0.20},{PPATH=8v_qds_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[Inch]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
455416
455416
12.50
4/8V12.5-F
120579
83.0
D1
4.88
1.19
0.23
455417
455417
13.20
4/8V13.2-F
120579
88.0
D2
4.88
1.19
0.23
455418
455418
14.00
4/8V14.0-F
120579
88.0
D2
4.88
1.19
0.23
455419
455419
15.00
4/8V15.0-F
120579
111.0
D2
4.88
1.19
0.23
455420
455420
16.00
4/8V16.0-F
120579
105.0
D2
4.88
1.19
0.23
455521
455521
17.00
4/8V17.0-F
120579
150.0
D3
4.88
1.19
0.23
455422
455422
18.00
4/8V18.0-F
120579
150.0
D3
4.88
1.19
0.23
455423
455423
19.00
4/8V19.0-F
120579
146.0
D3
4.88
1.19
0.23
455424
455424
20.00
4/8V20.0-J
120637
145.0
D3
4.88
1.44
0.16
455425
455425
21.20
4/8V21.2-J
120637
181.0
D3
4.88
1.44
0.16
455426
455426
22.40
4/8V22.4-J
120637
199.0
D3
4.88
1.44
0.16
456654
456654
24.80
4/8V24.8-M
119937
211.0
C3
4.88
1.44
0.93
455427
455427
30.00
4/8V30.0-M
119937
292.0
C3
4.88
0.81
0.93
456655
456655
35.50
4/8V35.5-M
119937
367.0
C3
4.88
0.81
0.93
455428
455428
40.00
4/8V40.0-M
119937
434.0
C3
4.88
0.81
0.93
456656
456656
44.50
4/8V44.5-M
119937
371.0
C3
4.88
0.81
0.93
455429
455429
53.00
4/8V53.0-M
119937
818.0
C3
4.88
0.81
0.93
456663
456663
63.00
6/8V63.0-P
119978
856.0
C3
7.13
2.00
0.30
456690
456690
71.00
6/8V71.0-P
119978
1016.0
C3
7.13
2.00
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表