您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1744 - SST Lochband Stahl feuerverzinkt BAN
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Sparrenpfettenhalter
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/sparrenpfettenhalter/fn_1744.prj},{NB=462879},{ARTNR=462879},{FN=1744},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=BAN102010},{MKT=SST BAN102010 LoBan St fzn,20x1x10,10},{LTEXT1=SST Lochband},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt à 10 m},{LTEXT3=},{LTEXT4=20x1x10 (BAN102010)},{A=20},{L=10},{T=1.0},{D1=4},{VER=1},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Höhe
[mm]
L
Länge
[m]
T
Dicke
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
462878
462878
1744
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BAN10203
SST BAN10203 LoBan St fzn...
SST Lochband
Stahl feuerverzinkt à 3 m
20x1x3 (BAN10203)
20
3
1.0
1
462879
462879
1744
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BAN102010
SST BAN102010 LoBan St fz...
SST Lochband
Stahl feuerverzinkt à 10 ...
20x1x10 (BAN102010)
20
10
1.0
1
462880
462880
1744
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BAN152010
SST BAN152010 LoBan St fz...
SST Lochband
Stahl feuerverzinkt à 10 ...
20x1,5x10 (BAN152010)
20
10
1.5
1
462881
462881
1744
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BAN202510
SST BAN202510 LoBan St fz...
SST Lochband
Stahl feuerverzinkt à 10 ...
25x2x10 (BAN202510)
25
10
2.0
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1746 - SST Windrispenband Stahl feuerverzinkt BAN
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表