您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SHG-NPT-B - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型(带防转锁), 带梯形螺纹
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/sphg_npt_ausf-b.prj},{NB=47501100},{BG=1},{HK=5000},{WG=33},{H=1},{MD=3.2},{AG1=80},{AG2=25.00},{AG3=24.00},{A1=60},{A2=10},{BG1=24.0},{BG2=72},{BG3=120},{BG4=1.5},{B1=52},{B2=18},{B3P9=3},{B4=13},{C2=62},{C3=35},{C4=12},{C5=19},{C6=32.0},{D1H6=10},{D2=33.5},{D5=30},{GEW=1.2},{SRONUTZH=20},{SRLFAUSDREHS=48},{DD3=12},{DD4=18},{DD6=8},{DBG4=12.0},{DDBG4=32},{AB=3.5},{PH=3.0},{PL=18},{T1=1.8},{LP=2.0},{PB1=6},{PH1=6},{TT1=3.5},{T2=2.8},{FR1=0.6},{FT1=0.2},{FF1=2.0},{SD1=5.5},{SD2=10.4},{ST=2.5},{SK=3.1},{SDK=9.4},{SSW=3.0},{SGEW=5},{TK1=44},{TK2=0},{GW=5},{GWT=8},{ARTNR1=47501100},{CTN=84834029},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{NUTZHUB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
HK
最大提升力
[N]
D4
D4 - 主轴
ⁿ/ₐ
WG
η--效率
[%]
H
行程1) - 输入轴每转的行程
[mm]
MD
MD 2) - 在最大负荷下需要的扭矩
[Nm]
AG1
A1
[mm]
AG2
A2
[mm]
AG3
A3
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
BG1
B1
[mm]
BG2
B2
[mm]
BG3
B3
[mm]
BG4
B4
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3P9
b3 - P9
[mm]
B4
b4
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
D1H6
D1-h6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
SRLG
保护管长度3) - 带防旋转装置的型号的夹持值
[mm]
GEW
重量4) - 仅为不含主轴和附件的齿轮箱重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
47500600
47500600
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型, 带防转锁
0
2500
Tr. 16 x 4
33
1
1.5
64
22.62
17.38
48
8
20.0
54
94
1.0
38
16
3
11
50
30
12
15
25.0
9
33.5
M10
30
M6
有效冲程 +20 (45)
0.6
84834029
47501100
47501100
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型, 带防转锁
1
5000
Tr. 18 x 4
33
1
3.2
80
25.00
24.00
60
10
24.0
72
120
1.5
52
18
3
13
62
35
12
19
32.0
10
33.5
M12
30
M8
有效冲程 +20 (48)
1.2
84834029
47501200
47501200
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型, 带防转锁
2
10000
Tr. 20 x 4
31
1
7.0
100
32.00
28.00
78
11
27.5
85
140
2.0
63
20
5
15
75
45
18
19
37.5
14
42.0
M14
39
M8
有效冲程 +30 (55)
2.1
84834029
47501300
47501300
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型, 带防转锁
3
25000
Tr. 30 x 6
31
1
16.0
130
45.00
31.00
106
12
45.0
105
195
2.0
81
36
5
15
82
50
23
22
41.0
16
50.0
M20
46
M10
有效冲程 +30 (60)
6.0
84834029
47501400
47501400
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, B型, 带防转锁
4
50000
Tr. 40 x 7
28
1
34.0
180
63.00
39.00
150
15
47.5
145
240
2.5
115
36
6
16
117
65
32
29
58.5
20
65.0
M30
60
M12
有效冲程 +50 (85)
17.0
84834029
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表