您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Etaline Pump with Material number - 内联泵
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
High temperature applications
In line design
Etaline
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/8high_temperature_application/in_line_design/etaline/etaline_ident_number_asmtab.prj},{NB=Etaline_Vertical_with_Material_number_05134953_Etaline_032-032-200},{MTRLNODEF=5134953},{IDNR=2},{BRGCKTSIZE=25},{INSTTYPDEF=47},{PRDCPTDEF=81},{CNNSTDDIMDN1DEF=1.2},{CNNSTDDRLDN1DEF=1.2},{NMNLPRDRLPN1DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN1DEF=16.1},{FLNGSIZEDN1DEF=32.1},{DN1DEF=32},{FLNGNONSTDN1DEF=1},{CNNSTDDIMDN2DEF=1.2},{CNNSTDDRLDN2DEF=1.2},{NMNLPRDRLPN2DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN2DEF=16.1},{FLNGSIZEDN2DEF=32.1},{DN2DEF=32},{FLNGNONSTDN2DEF=1},{IEDEF=1},{MTRPRTCNDEF=155},{MTRCNSTRDEF=2.000},{RTDFRQDEF=50},{MTRPOLE=4},{MTRPOLEDEF=4},{MTRSIZEDEF=72.000},{MTRTMPCLSDEF=0},{PRTCNTYPDEF=0},{MTRMFGDEF=15},{EFFCLSDEF=1.1},{RTDPWRDEF=0.37},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CASPOS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MTRLNO
材料号
ⁿ/ₐ
CMPSIZE
构件尺寸
ⁿ/ₐ
BRGCKTSIZE
轴承托架
ⁿ/ₐ
PRDCPT
制造理念
ⁿ/ₐ
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
ⁿ/ₐ
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
ⁿ/ₐ
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
ⁿ/ₐ
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
ⁿ/ₐ
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
ⁿ/ₐ
DN1
公称直径 DN1
ⁿ/ₐ
FLNGNONSTDN1
法兰标准类型 DN1
ⁿ/ₐ
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
ⁿ/ₐ
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
ⁿ/ₐ
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
ⁿ/ₐ
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
ⁿ/ₐ
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
ⁿ/ₐ
DN2
公称直径 DN2
ⁿ/ₐ
FLNGNONSTDN2
法兰标准类型 DN2
ⁿ/ₐ
IE
驱动标准
ⁿ/ₐ
MTRPRTCN
电机防护级
ⁿ/ₐ
MTRCNSTR
电机结构型式
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
额定频率
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
电机级数
ⁿ/ₐ
MTRSIZE
电机尺寸
ⁿ/ₐ
MTRTMPCLS
电机温度等级
ⁿ/ₐ
PRTCNTYP
防爆级
ⁿ/ₐ
MTRMFG
电机生产商
ⁿ/ₐ
EFFCLS
有效系数级别
ⁿ/ₐ
RTDPWR
额定功率
ⁿ/ₐ
MTRSRSTYP
电机型号系列
ⁿ/ₐ
EXTSHFT
增长的轴
ⁿ/ₐ
PHASE
电机电流类型
ⁿ/ₐ
VLTG
电机电压
ⁿ/ₐ
PMPDRV
泵驱动装置
ⁿ/ₐ
48236941_Etaline
48236941_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
80M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
1.1 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236942_Etaline
48236942_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
90S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
1.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236943_Etaline
48236943_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
90L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
2.2 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236944_Etaline
48236944_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
100L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
3 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236945_Etaline
48236945_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
112M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
4 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236946_Etaline
48236946_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236947_Etaline
48236947_Etaline
032-032-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236948_Etaline
48236948_Etaline
032-032-200
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
100L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
3 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236949_Etaline
48236949_Etaline
032-032-200
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
112M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
4 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236950_Etaline
48236950_Etaline
032-032-200
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236951_Etaline
48236951_Etaline
032-032-200
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236952_Etaline
48236952_Etaline
032-032-200
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
11 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236953_Etaline
48236953_Etaline
032-032-200
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 32
DN 32
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
15 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236954_Etaline
48236954_Etaline
040-040-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
90L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
2.2 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236955_Etaline
48236955_Etaline
040-040-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
100L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
3 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236956_Etaline
48236956_Etaline
040-040-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
112M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
4 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236957_Etaline
48236957_Etaline
040-040-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236958_Etaline
48236958_Etaline
040-040-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236959_Etaline
48236959_Etaline
040-040-160
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
11 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236960_Etaline
48236960_Etaline
040-040-250
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
5.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236961_Etaline
48236961_Etaline
040-040-250
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
132S
Without
Without
KSB-Motor
IE3
7.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236962_Etaline
48236962_Etaline
040-040-250
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
11 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236963_Etaline
48236963_Etaline
040-040-250
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
15 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236964_Etaline
48236964_Etaline
040-040-250
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
160L
Without
Without
KSB-Motor
IE3
18.5 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
48236965_Etaline
48236965_Etaline
040-040-250
25
GG
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
PN 16
DN 40
DN 40
Standard flange
IEC
IP55
V1
50 Hz
2
180M
Without
Without
KSB-Motor
IE3
22 kW
K12 (IEC, IE3)
No
3 Phase
400 V
Without
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EtaLine Vertical - 内联泵
KSB
05.06.2024
Etabloc - Horizontal - 块泵
KSB
06.02.2024
EtaLine Horizontal - 内联泵
KSB
05.06.2024
Movitec B/C Vertical - High-pressure in-line pump
KSB
06.02.2024
BOA-S - Strainers
KSB
11.04.2024
Etabloc Horizontal with Material number - Close-coupled pumps
KSB
25.02.2024
EtaLine Pro - 内联泵
KSB
06.02.2024
Etaline SYT Vertical - 载热体油/热水泵
KSB
06.02.2024
Etaline Vertical with Material number-BIM Data - 内联泵
KSB
03.03.2024
Etaline SYT Horizontal - 载热体油/热水泵
KSB
06.02.2024
Mega CPK Pump 2a - 化工标准泵
KSB
06.02.2024
Etanorm 3e - 标准水泵
KSB
06.02.2024
Etaline Z Vertical - 内联双联泵
KSB
06.02.2024
BOAX-B with MN MR Reducers - 带 AMRING 弹性体衬垫的中心盘式蝶阀
KSB
14.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表