您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
8510 - All flanged tee - T fitting
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_connections/8510.prj},{NB=5013343 8510 DN200 - DN200 - PN10 (400)},{IN=5013343},{DC=AT},{LOD=400},{DN=200},{DN1=200},{PN=PN10},{L=520},{H=260},{W=50.0},{PL=Link},{T=222},{T1=222},{D=340},{D21=340},{D1=268},{C=20.00},{C1=20.00},{K=295},{K1=295},{L1=23},{L11=23},{N=8},{Q1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
DN1
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[kg]
5013319
5013319
50
50
PN10 PN16
300
150
12.5
5013321
5013321
65
50
PN10 PN16
330
157
15.5
5013320
5013320
65
65
PN10 PN16
330
165
16.5
5013324
5013324
80
50
PN10 PN16
330
160
14.0
5013325
5013325
80
65
PN10 PN16
330
165
14.7
5013322
5013322
80
80
PN10 PN16
330
165
16.0
5013327
5013327
100
50
PN10 PN16
360
170
17.6
5013328
5013328
100
65
PN10 PN16
360
170
17.4
5013329
5013329
100
80
PN10 PN16
360
175
18.6
5013326
5013326
100
100
PN10 PN16
360
180
19.4
5013331
5013331
125
50
PN10 PN16
400
185
30.0
5013332
5013332
125
65
PN10 PN16
400
195
31.0
5013333
5013333
125
80
PN10 PN16
400
190
23.0
5013335
5013335
125
100
PN10 PN16
400
195
24.0
5013330
5013330
125
125
PN10 PN16
400
200
25.5
5013337
5013337
150
50
PN10 PN16
440
200
39.0
5013339
5013339
150
80
PN10 PN16
440
205
29.0
5013341
5013341
150
100
PN10 PN16
440
210
30.0
5013342
5013342
150
125
PN10 PN16
440
215
31.0
5013336
5013336
150
150
PN10 PN16
440
220
33.8
5013352
5013352
200
80
PN16
520
235
42.5
5013351
5013351
200
80
PN10
520
235
42.5
5013356
5013356
200
100
PN16
520
240
43.0
5013355
5013355
200
100
PN10
520
240
43.0
5013360
5013360
200
125
PN16
520
245
44.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表