您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
515 - DIN1897 FIRE BOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_515.prj},{NB=515 5.220},{J21=515 5.220},{A11=5.220},{C12=1},{B3=31},{B4=18},{B5=62},{B6=26},{B71=60.700},{C3=5.220},{D1=2},{D7=0.010},{E1=130},{B7=1.300},{C4=36},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005150052200},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=52},{C33=-0.085},{D4=30.000},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{C32=-0.010},{J23=FIRE BOHRER},{J22=PM HSS-E FIRE BOH GT500 DIN1897 R GT80},{J3=GG},{H3=PM52},{J1=DIN1897},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E-PM},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005150052200.dxf},{ID10003=9005150052200.stp},{ID10004=9005150052200_prop.xml},{ID10005=A_9005150052200.xml},{ID11001=PM52}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
515 1.000
515 1.000
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.000
ZYL
1
11
4
26
6
25.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
20
R
23
0
1
515 1.020
515 1.020
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.020
ZYL
1
11
4
26
6
25.700
1.020
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
20
R
23
0
1
515 1.040
515 1.040
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.040
ZYL
1
11
4
26
6
25.700
1.040
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
20
R
23
0
1
515 1.070
515 1.070
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.070
ZYL
1
12
5
28
7
27.700
1.070
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
21
R
23
0
1
515 1.090
515 1.090
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.090
ZYL
1
12
5
28
7
27.700
1.090
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
21
R
23
0
1
515 1.100
515 1.100
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.100
ZYL
1
12
5
28
7
27.700
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
21
R
23
0
1
515 1.180
515 1.180
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.180
ZYL
1
12
5
28
7
27.700
1.180
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
21
R
23
0
1
515 1.190
515 1.190
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.190
ZYL
1
13
6
30
8
29.700
1.190
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
22
R
24
0
1
515 1.200
515 1.200
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN 1897
BVB
1.200
ZYL
1
13
6
30
8
29.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.300
22
R
24
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
515 1.300
515 1.300
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.300
ZYL
1
13
6
30
8
29.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
22
R
24
0
1
515 1.320
515 1.320
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.320
ZYL
1
13
6
30
8
29.600
1.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
22
R
24
0
1
515 1.400
515 1.400
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.400
ZYL
1
14
7
32
9
31.600
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
23
R
24
0
1
515 1.500
515 1.500
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.500
ZYL
1
14
7
32
9
31.600
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
23
R
24
0
1
515 1.510
515 1.510
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.510
ZYL
1
15
8
34
10
33.600
1.510
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
24
R
24
0
1
515 1.590
515 1.590
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.590
ZYL
1
15
7
34
10
33.600
1.590
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
24
R
24
0
1
515 1.600
515 1.600
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.600
ZYL
1
15
7
34
10
33.600
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
24
R
24
0
1
515 1.610
515 1.610
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.610
ZYL
1
15
7
34
10
33.600
1.610
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
24
R
24
0
1
515 1.700
515 1.700
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.700
ZYL
1
15
7
34
10
33.600
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.400
24
R
24
0
1
515 1.780
515 1.780
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.780
ZYL
1
16
8
36
11
35.500
1.780
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
25
R
24
0
1
515 1.800
515 1.800
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.800
ZYL
1
16
8
36
11
35.500
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
25
R
24
0
1
515 1.850
515 1.850
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.850
ZYL
1
16
8
36
11
35.500
1.850
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
25
R
24
0
1
515 1.900
515 1.900
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.900
ZYL
1
16
8
36
11
35.500
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
25
R
24
0
1
515 1.930
515 1.930
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.930
ZYL
1
17
9
38
12
37.500
1.930
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
26
R
25
0
1
515 1.980
515 1.980
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.980
ZYL
1
17
9
38
12
37.500
1.980
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
26
R
25
0
1
515 1.990
515 1.990
FIRE BOHRER
PM HSS-E FIRE BOH GT500 D...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.990
ZYL
1
17
9
38
12
37.500
1.990
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
NANOFIRE
0.500
26
R
25
0
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表