您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
60 / 62 / 63 type
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Precision Deep Groove Ball Bearings
T1X type / Polyamide resin cage
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/precision_deep_gro_ball_bearings/t1x_type_polyamide_resin_cage/60_62_63_type_asmtab.prj},{NB=NSK_6005T1XZZ},{IDNR=},{ORDER=6005T1XZZ},{SD=25},{D=47},{B=12},{R=0.6},{CR=10.10},{COR=5.85},{LS=19500},{V=2},{PPATH=60_62_63_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
LS
Limiting Speeds
[min]
6000T1X
6000T1X
10
26
8
0.3
4.55
1.87
38900
6200T1X
6200T1X
10
30
9
0.6
5.10
2.39
35000
6001T1X
6001T1X
12
28
8
0.3
5.10
2.37
35000
6201T1X
6201T1X
12
32
10
0.6
6.80
3.05
31900
6301T1X
6301T1X
12
37
12
1.0
9.70
4.20
28600
6002T1X
6002T1X
15
32
9
0.3
5.60
2.83
29800
6202T1X
6202T1X
15
35
11
0.6
7.65
3.75
28000
6302T1X
6302T1X
15
42
13
1.0
11.40
5.45
24600
6003T1X
6003T1X
17
35
10
0.3
6.00
3.25
27000
6203T1X
6203T1X
17
40
12
0.6
9.55
4.80
24600
6303T1X
6303T1X
17
47
14
1.0
13.60
6.65
21900
6004T1X
6004T1X
20
42
12
0.6
9.40
5.00
22600
6204T1X
6204T1X
20
47
14
1.0
12.80
6.60
20900
6005T1X
6005T1X
25
47
12
0.6
10.10
5.85
19500
6205T1X
6205T1X
25
52
15
1.0
14.00
7.85
18200
6305T1X
6305T1X
25
62
17
1.5
20.60
11.20
16100
6006T1X
6006T1X
30
55
13
1.0
13.20
8.30
16500
6206T1X
6206T1X
30
62
16
1.0
19.50
11.30
15300
6306T1X
6306T1X
30
72
19
2.0
26.70
14.10
13800
6007T1X
6007T1X
35
62
14
1.0
16.00
10.30
14500
6207T1X
6207T1X
35
72
17
1.0
25.70
15.30
13100
6307T1X
6307T1X
35
80
21
2.5
33.50
18.00
12200
6008T1X
6008T1X
40
68
15
1.0
16.80
11.50
13000
6208T1X
6208T1X
40
80
18
1.0
29.10
17.90
11700
6308T1X
6308T1X
40
90
23
2.5
40.50
22.60
10800
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表