您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNKC-KLNA-KOMPAKT - 弹性联轴器RNKC,无齿隙,带夹紧轮毂,设计紧凑,已组装
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_rnkc.prj},{NB=60561412_montiert},{ARTNR=60561412_montiert},{BG=14},{BH7=12},{DH=30},{L=32},{LL=9.5},{E=13},{GEW=18.7},{BMIN=4},{BMAX=16},{C=5.0},{MVW=0.9},{MVR=0.09},{DZ=13000},{DFD=513},{DFST=172.0},{TRHM=16.60},{AM=4.50},{TYP=2},{SG=4.0},{GL=20.9},{ZZ=4},{DH1=17.0},{BKO=13.25},{BKU=3.90},{R1=1.00},{R2=16.5},{SL=1.0},{SLL=0.0},{ABQ=10.5},{ALF=3.50},{DHH13=4.5},{D1H13=8.0},{D=4.0},{DK=7.0},{K=4.0},{KL=16.0},{V=0.40},{S=3.0},{T=2.0},{ZD1=33.10},{ZD2=32.75},{ZD5=30},{ZD6=10},{ZW1=90.0},{ZW2=45.0},{ZT2=0.13},{CTN=84836080},{ARTNR1=60519214},{ARTNR2=60519814},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号Hub单体
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 齿圈 92° Shore A
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 齿圈 98° Shore A
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BH
订购信息
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
BH7
孔径d - H7 1) - 标准孔径
[mm]
TKMAX
Tk最大轮毂2) - 夹紧轮毂的摩擦扭矩
[Nm]
TKN92
T kN 92 Shore A 3) - 齿轮轮缘的名义扭矩
[Nm]
TKMAX92
Tk max. 92 Shore A 4)- 滑块的最大扭矩
[Nm]
TKN98
T kN 98 Shore A 3)- 滑块的额定扭矩
[Nm]
TKMAX98
Tk max. 98 Shore A 4)- 滑块的最大扭矩
[Nm]
DH
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
SKD
干涉圈Ø - 螺丝头突出超过直径DH
[mm]
GEW
重量枢纽
[g]
BMIN
分钟。内孔
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
C
[mm]
MVW
最大位移 - 角度/最大值是相互排斥的
[Grad]
MVR
最大位移 - 径向/最大值是相互排斥的
[mm]
MVA
最大位移 - 轴向/最大值是相互排斥的
[mm]
DZ
最大速度5) - 超过30米/秒需要动态平衡
[1/min]
DFD
扭转弹簧刚度动态。 5) - 带有较硬的滑块和0.5 x TkN
[Nm/rad]
DFST
扭转弹簧刚度静态5) - 使用更硬的滑块和0.5 x TkN
[Nm/rad]
TRHM
惯性力矩6) - 以每种情况下的最大孔径进行计算
[10^-6kgm²]
SCHR
螺丝尺寸ISO 4762
[mm]
AM
拧紧扭矩
[Nm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60560704_montiert
60560704_montiert
60519207
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
7
4
1,3
1,1
2,2
-
-
14
18
5.0
8
16,6
2.7
3
7
2.5
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
43
14.3
0.18
M2
0.43
84836080
60560705_montiert
60560705_montiert
60519207
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
7
5
1,4
1,1
2,2
-
-
14
18
5.0
8
16,6
2.6
3
7
2.5
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
43
14.3
0.18
M2
0.43
84836080
60560706_montiert
60560706_montiert
60519207
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
7
6
1,5
1,1
2,2
-
-
14
18
5.0
8
16,6
2.5
3
7
2.5
1.0
0.10
+0.6/-0.3
27000
43
14.3
0.18
M2
0.43
84836080
60560904_montiert
60560904_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
4
2,3
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
6.0
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560905_montiert
60560905_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
5
2,4
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
5.8
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560906_montiert
60560906_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
6
2,5
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
5.6
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560908_montiert
60560908_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
8
2,8
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
5.1
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560909_montiert
60560909_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
9
2,9
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
4.8
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560910_montiert
60560910_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
10
3
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
4.5
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60560911_montiert
60560911_montiert
60519209
-
铝合金
联接枢纽。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92ºA...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
9
11
3,2
2,9
5,9
-
-
20
24
7.0
10
21,3
4.1
4
11
3.5
1.0
0.15
+0.8/-0.4
19000
95
31.5
0.85
M2,5
0.85
84836080
60561205_montiert
60561205_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
5
5,8
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
12.2
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561206_montiert
60561206_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
6
6,9
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
12.0
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561208_montiert
60561208_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
8
7,4
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
11.5
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561209_montiert
60561209_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
9
7,7
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
11.2
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561210_montiert
60561210_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
10
8
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
10.9
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561211_montiert
60561211_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
11
8,3
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
10.6
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561212_montiert
60561212_montiert
60519212
60519812
铝合金
离合器轮毂。铝,蜘蛛:聚氨酯,肖氏硬度92ºA(黄...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
12
12
8,6
5
10
9
18
25
26
7.0
12
27,2
10.2
4
12
3.5
0.9
0.08
+0.9/-0.4
16000
718
241.0
2.20
M3
2.00
84836080
60561405_montiert
60561405_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
5
9,2
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
22.0
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561408_montiert
60561408_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
8
14,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
20.9
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561410_montiert
60561410_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
10
15,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
19.9
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561411_montiert
60561411_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
11
16,2
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
19.3
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561412_montiert
60561412_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
12
16,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
18.7
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561414_montiert
60561414_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
14
17,7
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
17.3
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561415_montiert
60561415_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
15
18,3
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
16.5
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
60561416_montiert
60561416_montiert
60519214
60519814
铝合金
联接枢纽。铝,蜘蛛:聚氨酯,可选肖氏硬度92ºA(...
所有三个单独的部分都必须单独订购。2个联接毂和1个...
可在短时间内提供其他孔径尺寸,直至最大孔径。钥匙通...
14
16
18,8
7,5
15
12,5
25
30
32
9.5
13
30,5
15.6
4
16
5.0
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
513
172.0
16.60
M4
4.50
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - 用于弹性联轴器RNKC的轮毂部件,无间隙,带夹持轮毂,设计紧凑
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - 弹性联轴器RNK,无齿隙,带夹持毂
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - 弹性联轴器RNH,无齿隙,带半壳夹持轮毂
MÄDLER
26.04.2024
EV278-27 - 爪形顶丝型弹性联轴器
义文工业五金
15.08.2023
MAE-ZKR-SPF-98A-ROT - 用于弹性联轴器的滑块,无齿隙,邵氏硬度98°A,材料为聚氨酯红色
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZKR-STRD-98A-ROT - 用于弹性联轴器的滑块,标准,邵氏硬度98°A,材料为聚氨酯,红色
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZKR-SPF-92A-GELB - 用于弹性联轴器的滑块,无齿隙,邵氏硬度92°A,材料为黄色聚氨酯
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ELKPL-DXA - 弹性联轴器 DXA
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNT-ISIS/ASAS - 弹性联轴器RNT,材料为灰铸铁GG25,带轮毂设计IS/IS和AS/AS
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RN-AL - 弹性联轴器RN,材料Alumnium
MÄDLER
10.04.2024
MAE-DRKPL-HFD-RF - 带通孔的扭转刚性联轴器HFD,不锈钢,卡箍型
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNT-ISAS - 弹性联轴器RNT,材料为灰铸铁GG25,带轮毂设计IS/AS
MÄDLER
10.04.2024
GU-4001 - Flexible Couplings - Clamping
Reid Supply
22.02.2022
MAE-AGKPL-LA - 补偿性联轴器LA,长型
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表