您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-L-QPQ - 夹具COM-L,材料为钢,有QPQ涂层
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-l_qpq.prj},{NB=61551150Q},{ARTNR=61551150Q},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl / QPQ - beschichtet},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=50},{DD=80},{L1=56},{L=64},{C=4},{L2=72},{T=4110},{FAX=163},{PW=156},{PN=97},{SCHR=8 x M8 x 55},{TA=41},{GEW=1.26},{SSA=8},{SSG=8},{SSL=55},{TK=64.0},{S=16},{DG=8.4},{TN=sps_com-l_qpq_50},{PPATH=com-l_qpq_sbl.prj},{CTN=84789059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
C
C* - 当用于阶梯型孔时,为拆卸提供间隙C。
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912 - 12.9 / 数量 x 尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61551125Q
61551125Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
55
32
40
4
46
810
65
288
98
6 x M6 x 35
17
0.35
84789059
61551128Q
61551128Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
55
32
40
4
46
950
65
268
102
6 x M6 x 35
17
0.42
84789059
61551130Q
61551130Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
55
32
40
4
46
970
68
241
98
6 x M6 x 35
17
0.40
84789059
61551135Q
61551135Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
60
44
54
5
60
1240
70
157
83
7 x M6 x 45
17
0.60
84789059
61551138Q
61551138Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
75
44
54
5
62
2780
145
263
117
7 x M8 x 50
41
1.15
84789059
61551140Q
61551140Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
75
44
54
5
62
3020
146
293
121
7 x M8 x 50
41
0.59
84789059
61551142Q
61551142Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
75
44
54
5
62
3150
151
248
116
7 x M8 x 50
41
1.25
84789059
61551145Q
61551145Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
75
44
54
5
62
3390
151
261
121
7 x M8 x 50
41
0.74
84789059
61551148Q
61551148Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
80
56
64
4
72
3920
159
161
96
8 x M8 x 55
41
1.30
84789059
61551150Q
61551150Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
80
56
64
4
72
4110
163
156
97
8 x M8 x 55
41
1.26
84789059
61551155Q
61551155Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
85
56
64
4
72
4370
164
137
89
8 x M8 x 55
41
1.36
84789059
61551160Q
61551160Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
90
56
64
4
72
6320
211
167
111
10 x M8 x 55
41
1.46
84789059
61551165Q
61551165Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
65
95
56
64
4
72
7100
217
160
109
10 x M8 x 55
41
1.55
84789059
61551170Q
61551170Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
70
110
70
78
5
88
11730
314
184
117
10 x M10 x 60
83
2.90
84789059
61551175Q
61551175Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
75
115
70
78
5
88
11900
340
159
104
10 x M10 x 60
83
3.00
84789059
61551180Q
61551180Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
80
120
70
78
5
88
16400
392
196
130
12 x M10 x 60
83
3.30
84789059
61551185Q
61551185Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
85
125
70
78
5
88
16600
400
175
119
12 x M10 x 60
83
3.40
84789059
61551190Q
61551190Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
90
130
70
78
5
88
18000
400
169
116
12 x M10 x 60
83
3.50
84789059
61551195Q
61551195Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
95
135
70
78
5
88
19000
412
160
112
12 x M10 x 60
83
3.70
84789059
61551200Q
61551200Q
钢
钢/QPQ-涂层
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
100
145
90
100
6
112
27900
559
165
113
12 x M12 x 80
145
5.50
84789059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表