您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-B-ST - 夹具套装COM-B,材料为钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
夹具套装COM-B,COM-B不锈钢和COM-B QPQ涂层
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsaetze_com-b_com-b_rf_com-b_qpq/spannsatz_com-b.prj},{NB=61562500},{ARTNR=61562500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=25.00},{DD=34},{L=45},{A=38.0},{L1=25},{L2=51},{D1=56},{T=280},{FAX=22},{PW=101},{PN=76},{SCHR=4 x M6},{TA=17},{GEW=0.34},{M=6},{ANZ=4},{TK=41.0},{TN=dummy_sps_com-b_25},{PPATH=spannsatz_com-b_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[KN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉12.9/数量x尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61560600
61560600
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
6.00
14
21
18.5
10
24
25
12
4
185
80
3 x M3
2
0.05
84879059
61560635
61560635
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
6.35
14
21
18.5
10
24
25
12
4
185
80
3 x M3
2
0.04
84879059
61560700
61560700
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
7.00
15
25
22.0
12
29
27
24
7
223
111
3 x M4
5
0.07
84879059
61560800
61560800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
8.00
15
25
22.0
12
29
27
29
7
207
111
3 x M4
5
0.07
84879059
61560900
61560900
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
9.00
16
26
23.0
14
30
28
42
10
197
110
4 x M4
5
0.07
84879059
61560953
61560953
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
9.53
16
26
23.0
14
30
28
42
10
197
110
4 x M4
5
0.07
84879059
61561000
61561000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
10.00
16
26
23.0
14
30
28
48
10
179
112
4 x M4
5
0.07
84879059
61561100
61561100
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
11.00
18
26
23.0
14
30
32
51
10
165
102
4 x M4
5
0.07
84879059
61561200
61561200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
12.00
18
26
23.0
14
30
32
55
10
152
100
4 x M4
5
0.08
84879059
61561270
61561270
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
12.70
18
26
23.0
14
30
32
55
10
152
100
4 x M4
5
0.08
84879059
61561400
61561400
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14.00
23
26
23.0
14
30
38
68
10
130
80
4 x M4
5
0.11
84879059
61561500
61561500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15.00
24
36
29.0
16
42
45
133
18
194
121
3 x M6
17
0.22
84879059
61561600
61561600
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16.00
24
36
29.0
16
42
45
140
17
180
118
3 x M6
17
0.22
84879059
61561700
61561700
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
17.00
26
38
31.0
18
44
47
180
22
190
125
4 x M6
17
0.25
84879059
61561800
61561800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18.00
26
38
31.0
18
44
47
200
22
180
125
4 x M6
17
0.23
84879059
61561900
61561900
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19.00
27
38
31.0
18
44
49
210
22
172
121
4 x M6
17
0.25
84879059
61562000
61562000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20.00
28
38
31.0
18
44
50
220
22
160
115
4 x M6
17
0.26
84879059
61562200
61562200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22.00
32
45
38.0
25
51
54
250
22
113
78
4 x M6
17
0.35
84879059
61562400
61562400
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24.00
34
45
38.0
25
51
56
270
22
106
76
4 x M6
17
0.36
84879059
61562500
61562500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25.00
34
45
38.0
25
51
56
280
22
101
76
4 x M6
17
0.34
84879059
61562540
61562540
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25.40
34
45
38.0
25
51
56
280
22
101
76
4 x M6
17
0.34
84879059
61562800
61562800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28.00
39
45
38.0
25
51
61
450
32
130
93
6 x M6
17
0.42
84879059
61563000
61563000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30.00
41
45
38.0
25
51
62
500
32
133
95
6 x M6
17
0.43
84879059
61563200
61563200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32.00
43
45
38.0
25
51
65
540
35
115
86
6 x M6
17
0.49
84879059
61563500
61563500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35.00
47
52
45.0
32
58
69
800
44
106
81
8 x M6
17
0.55
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SPS-COM-LLH - 夹具 COM-LLH, 钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-BAR-ST - 夹具套装BAR
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,外形为8M,齿形皮带宽度为50mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-A-ST - 夹具 COM-A
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR10-AL - AT正时皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-COM-C-ST - 夹具 COM-C, 钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-K-FLL-UCFL-GG - 球形法兰轴承UCFL,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-SSG - 夹具 SSG, 钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-D - 夹具 COM-D, 钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-T5-BR10-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-ON-B20-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SPS-COM-CB2 - 夹具 COM-CB2, 钢
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表