您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SSP-KLR - 快速释放的夹持环
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/schnellspann_klemmring.prj},{NB=62366225},{ARTNR=62366225},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=Aluminium, schwarz eloxiert, Exzenterhebel goldfarbig eloxiert, Schraube und Achsbolzen Edelstahl},{D1=25},{D2=50},{B=13},{AM=0.7},{FAX=400},{GEW=49},{W1=25},{W2=55},{B1=1.0},{B2=3.0},{D3=10.0},{D4=25},{D5=33.5},{D6=38.0},{DD7=4.5},{D7=8.0},{D8=4.6},{D9=3.6},{D10=5.0},{BA=4.8},{G=4},{DK=7.0},{K=4},{V=0.4},{LG=12},{SW=3.0},{SWT=2.0},{T1=3.35},{PSCHR=20.50},{LDA=43.8},{HA=8.25},{RH=4},{PPATH=klr_ssp_al_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
AM
拧紧扭矩 1) - 调整螺钉的建议设置
[Nm]
FAX
F轴2)-最大。轴向力,取决于螺杆设置和轴的状况
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62366206
62366206
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
6
38
10
0.5
130
27
84839089
62366208
62366208
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
8
38
10
0.5
130
25
84839089
62366210
62366210
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
10
38
10
0.5
150
25
84839089
62366212
62366212
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
12
38
10
0.5
160
25
84839089
62366214
62366214
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
14
38
10
0.5
180
24
84839089
62366215
62366215
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
15
38
10
0.5
220
22
84839089
62366216
62366216
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
16
38
10
0.5
260
23
84839089
62366220
62366220
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
20
50
13
0.7
310
54
84839089
62366225
62366225
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
25
50
13
0.7
400
49
84839089
62366228
62366228
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
28
50
13
0.7
430
43
84839089
62366230
62366230
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
30
50
13
0.7
450
41
84839089
62366232
62366232
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
32
75
15
1.5
460
125
84839089
62366235
62366235
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
35
75
15
1.5
480
119
84839089
62366238
62366238
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
38
75
15
1.5
530
113
84839089
62366240
62366240
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
40
100
19
2.6
560
290
84839089
62366242
62366242
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
42
100
19
2.6
600
280
84839089
62366245
62366245
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
45
100
19
2.6
650
270
84839089
62366248
62366248
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
48
100
19
2.6
750
260
84839089
62366250
62366250
铝黑色
铝,黑色阳极氧化处理,偏心杆金色阳极氧化处理,螺丝...
50
100
19
2.6
860
255
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表