您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GS-IG - 重型杆端 GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648) K系列,内螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承GS DIN 648,尺寸系列K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gs_din12240-4_mr-k/h-gk_gs_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63203500-M36x2},{ARTNR=63203500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Sondermessing CuZn38Al1 },{HW=mit Schmiernippel},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=35},{B=43.0},{C1=28.00},{D1=37.7},{D2=80},{D3=46.0},{D4=58.0},{H1=125},{L3=56},{G=M36x2},{W=50.0},{KW=19},{GEW=1600},{GG=36},{TYP=0},{DDGRO=66.36},{DDKLE=61.69},{DKR=57.18},{RS=0.85},{LSCHAFT=64.5},{HSCHAFT=12.5},{P=2.00},{SND=10.50},{SNL=6.00},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.12
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 -1.0
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
W
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63200200
63200200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
IR = 内部右旋螺纹
2
4.5
3.60
2.6
9
3.8
4.5
16
7
M2
4.0
16
3
84833038
63200300
63200300
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
IR = 内部右旋螺纹
3
6.0
4.50
5.1
14
5.0
6.5
21
10
M3
5.5
14
6
84833038
63200500
63200500
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
5
8.0
6.00
7.7
18
9.0
11.0
27
10
M5
9.0
13
18
84833038
63200600
63200600
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
6
9.0
6.75
8.9
20
10.0
13.0
30
12
M6
11.0
13
27
84833038
63200800
63200800
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
8
12.0
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
16
M8
13.0
14
46
84833038
63201000
63201000
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
10
14.0
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
20
M10
17.0
13
76
84833038
63201200
63201200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
12
16.0
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
22
M12
19.0
13
115
84833038
63201400
63201400
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
14
19.0
13.50
16.8
36
20.0
25.0
57
25
M14
22.0
16
170
84833038
63201600
63201600
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
16
21.0
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
28
M16
22.0
15
230
84833038
63201800
63201800
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
18
23.0
16.50
21.8
46
25.0
31.0
71
32
M18x1,5
27.0
15
320
84833038
63202000
63202000
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
20
25.0
18.00
24.3
50
27.5
34.0
77
33
M20x1,5
32.0
14
415
84833038
63202200
63202200
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
22
28.0
20.00
25.8
54
30.0
37.0
84
37
M22x1,5
32.0
15
540
84833038
63202500
63202500
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
25
31.0
22.00
29.6
60
33.5
42.0
94
42
M24x2
36.0
15
750
84833038
63203000
63203000
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
30
37.0
25.00
34.8
70
40.0
51.0
110
51
M30x2
41.0
17
1130
84833038
63203500
63203500
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
35
43.0
28.00
37.7
80
46.0
58.0
125
56
M36x2
50.0
19
1600
84833038
63204000
63204000
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IR = 内部右旋螺纹
40
49.0
35.00
44.2
90
57.0
69.0
142
60
M42x2
60.0
16
2270
84833038
63210200
63210200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
IL=左旋内螺纹
2
4.5
3.60
2.6
9
3.8
4.5
16
7
M2
4.0
16
3
84833038
63210300
63210300
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
无油嘴
IL=左旋内螺纹
3
6.0
4.50
5.1
14
5.0
6.5
21
10
M3
5.5
14
6
84833038
63210500
63210500
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
5
8.0
6.00
7.7
18
9.0
11.0
27
10
M5
9.0
13
18
84833038
63210600
63210600
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
6
9.0
6.75
8.9
20
10.0
13.0
30
12
M6
11.0
13
27
84833038
63210800
63210800
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
8
12.0
9.00
10.4
24
12.5
16.0
36
16
M8
13.0
14
46
84833038
63211000
63211000
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
10
14.0
10.50
12.9
28
15.0
19.0
43
20
M10
17.0
13
76
84833038
63211200
63211200
Stahl verzinkt
外围部分:易切削钢,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
12
16.0
12.00
15.4
32
17.5
22.0
50
22
M12
19.0
13
115
84833038
63211400
63211400
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
14
19.0
13.50
16.8
36
20.0
25.0
57
25
M14
22.0
16
170
84833038
63211600
63211600
Stahl verzinkt
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
带油嘴
IL=左旋内螺纹
16
21.0
15.00
19.3
42
22.0
27.0
64
28
M16
22.0
15
230
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表