您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-DS - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,高级,封闭式设计,带防护罩
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3_ds_geschl.prj},{NB=64601600},{ARTNR=64601600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{E=0.0},{WINKELA=0},{TZD=1600},{TZS=1290},{GEW=26},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{TYP=0},{CTN=84829900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
锁紧环的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64600500
64600500
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
5
12
22
12
0.0
0
280
210
5
61741200
0.5
84829900
64600800
64600800
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
8
16
25
14
0.0
0
490
355
9
61741600
0.8
84829900
64601200
64601200
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
12
22
32
20
0.0
0
1370
1120
20
61742200
1.7
84829900
64601600
64601600
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
16
26
36
22
0.0
0
1600
1290
26
61742600
2.1
84829900
64602000
64602000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
20
32
45
28
0.0
0
3250
2650
56
61743200
3.6
84829900
64602500
64602500
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
25
40
58
40
0.0
0
4550
3800
108
61744000
6.3
84829900
64603000
64603000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
30
47
68
48
0.0
0
7100
5700
122
61744700
7.8
84829900
64604000
64604000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
40
62
80
56
0.0
0
11200
8300
205
61746200
14.4
84829900
64605000
64605000
蓝色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带盖...
50
75
100
72
0.0
0
13400
12200
460
61747500
21.0
84829900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表