您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LGLL-PO-3 - 直线滑动轴承PO-3由塑料制成,ISO系列3,高级,封闭设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3_geschl_kst.prj},{NB=64621600},{ARTNR=64621600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{TZD1=1530},{TZD2=38},{TZS=5400},{GEW=16},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{C5=12},{TYP=0},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
TZD1
基本额定动载荷C - 在0.1米/秒时
[N]
TZD2
基本额定动载荷C - 在4米/秒时
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64620500
64620500
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
5
12
22
12
280
7
980
3
61741200
0.5
84833080
64620800
64620800
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
8
16
25
14
510
13
1800
5
61741600
0.8
84833080
64621200
64621200
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
12
22
32
20
965
24
3350
12
61742200
1.7
84833080
64621600
64621600
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
16
26
36
22
1530
38
5400
16
61742600
2.1
84833080
64622000
64622000
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
20
32
45
28
2400
60
8300
30
61743200
3.6
84833080
64622500
64622500
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
25
40
58
40
4000
100
14000
60
61744000
6.3
84833080
64623000
64623000
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
30
47
68
48
5500
137
19300
90
61744700
7.8
84833080
64624000
64624000
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
40
62
80
56
8000
200
28000
200
61746200
14.4
84833080
64625000
64625000
白色塑料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
ISO系列3的高级质量,封闭式
50
75
100
72
12000
300
41500
340
61747500
21.0
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KG-SERIE3-GESCHLOSSEN-AL - 用于ISO 3系列闭式直线轴承的精密轴承座KG - 闭式,材料为压铸铝
MÄDLER
26.04.2024
DIN 471-SR-FST - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-IG - 重型杆端 GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648) K系列,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
KB-3-ST - 直线球轴承KB-3-ST ISO系列3,封闭式设计
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WB-GW-1-AL - 精密轴块 GW-1 ISO系列 1, 材料 铝
MÄDLER
10.04.2024
ADST,ADLT - 行程型直线轴承/单衬双衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MAE-KG-SERIE3-GESCHLITZT-AL - 用于ISO 3系列闭式直线轴承的精密轴承座KG - 开槽,材料为压铸铝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DUO-WB-GWD-3_AL - 精密双轴块GWD-3,ISO系列3,材料为铝。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-LKL-KB-3-DS - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,高级,封闭式设计,带防护罩
MÄDLER
10.04.2024
Cylinder series ISO 15552 type A configurator
Metalwork
27.06.2024
MAE-BP-PA-6.6 - 聚酰胺6.6材质的轴套BP-用于滑动轴承的注塑成型
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGQ-3/KGQ-3-O-EASY - Quadro直线球轴承单元KGQ-3 / KGQ-3-O ISO系列3,Easy-Line,带封闭和...
MÄDLER
26.04.2024
SM series
Line Tech
10.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表