您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-ST - 搬运脚轮,钢制,弹簧轴和外螺纹
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/tragrollen/tragrollen_st.prj},{NB=65672606},{ARTNR=65672606},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank},{HW=S1: Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl},{AUSF=Tragrollen S1, Stahl blank, mit Außengewinde},{RD=60},{WS=1.5},{RL=600},{EL=622},{AL=652},{AV=M12},{TK=240},{GEW=2.10},{CTN=84313900},{AV1=12},{SW=19},{M=6.0},{VARIANTE=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
RD
辊筒直径
[mm]
WS
管壁厚度
[mm]
RL
卷轴长度
[mm]
EL
安装长度
[mm]
AL
轴长
[mm]
AV
车桥变体
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65671502
65671502
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,光亮钢,带弹簧轴
50
1.5
200
210
230
Ø10
150
0.67
84313900
65671503
65671503
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,光亮钢,带弹簧轴
50
1.5
300
310
330
Ø10
130
0.92
84313900
65671504
65671504
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,光亮钢,带弹簧轴
50
1.5
400
410
430
Ø10
80
1.12
84313900
65671505
65671505
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,光亮钢,带弹簧轴
50
1.5
500
510
530
Ø10
70
1.38
84313900
65671506
65671506
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,光亮钢,带弹簧轴
50
1.5
600
610
630
Ø10
40
1.65
84313900
65672502
65672502
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
50
1.5
200
220
250
M10
240
0.70
84313900
65672503
65672503
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
50
1.5
300
320
350
M10
240
0.90
84313900
65672504
65672504
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
50
1.5
400
420
450
M10
240
1.14
84313900
65672505
65672505
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
50
1.5
500
520
550
M10
200
1.37
84313900
65672506
65672506
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
50
1.5
600
620
650
M10
130
1.63
84313900
65672602
65672602
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
60
1.5
200
222
252
M12
240
0.87
84313900
65672603
65672603
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
60
1.5
300
322
352
M12
240
1.16
84313900
65672604
65672604
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
60
1.5
400
422
452
M12
240
1.74
84313900
65672605
65672605
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
60
1.5
500
522
552
M12
240
1.75
84313900
65672606
65672606
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
60
1.5
600
622
652
M12
240
2.10
84313900
65672802
65672802
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
80
2.0
200
222
252
M12
240
1.22
84313900
65672803
65672803
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
80
2.0
300
322
352
M12
240
1.66
84313900
65672804
65672804
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
80
2.0
400
422
452
M12
240
2.03
84313900
65672805
65672805
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
80
2.0
500
522
552
M12
240
2.56
84313900
65672806
65672806
Stal
钢制,明亮
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
惰轮S1,普通钢,带外螺纹
80
2.0
600
622
652
M12
240
3.01
84313900
65681502
65681502
镀锌钢
镀锌钢
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,镀锌钢,带弹簧轴
50
1.5
200
210
230
Ø10
150
0.67
84313900
65681503
65681503
镀锌钢
镀锌钢
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,镀锌钢,带弹簧轴
50
1.5
300
310
330
Ø10
130
0.92
84313900
65681504
65681504
镀锌钢
镀锌钢
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,镀锌钢,带弹簧轴
50
1.5
400
410
430
Ø10
80
1.12
84313900
65682502
65682502
镀锌钢
镀锌钢
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,镀锌钢,带外螺纹
50
1.5
200
220
250
M10
240
0.70
84313900
65682503
65682503
镀锌钢
镀锌钢
S1:带有标准的钢制深沟球轴承
支撑辊筒S1,镀锌钢,带外螺纹
50
1.5
300
320
350
M10
240
0.90
84313900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-TR-KST - 塑料脚轮,蓝色,弹簧轴和外螺纹
MÄDLER
10.04.2024
Conveyor rollers Series 4100 - Idlers - Pallet Gravity Rollers with welded ...
Kraus
08.09.2022
MAE-LFR-712-AV-GL - 惰轮 712 AV 由铸铁制成,带单面法兰、滑动轴承
MÄDLER
26.04.2024
ROLJ, ROLJM, ROLJT - 带轴配管滚轮(L尺寸最大800mm)-直柱型/两端内螺纹型/两端扣环槽型
Misumi
06.06.2021
Series 4020 Conveyor roller/idler - Idler - Pallet Gravity Roller with weld...
Kraus
08.09.2022
Conveyor roller/idler Series 2600 - Idlers - Pallet Gravity Roller with pre...
Kraus
08.09.2022
GTCS - 无动力输送辊筒-弹簧压入式
上隆SAMLO
24.03.2023
RLX - Free wheel-roller - For gravity-driven transport
HPC
17.02.2022
KVB21_23 - 输送机滑轮安装座 卡槽型 轴承型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Series 600 Conveyor roller/idler - Mini/Midi Conical Roller
Kraus
17.05.2022
Series 2500 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Steel Bearin...
Kraus
13.10.2022
7.41.0xx - Carrier roller D=50
MayTec
30.09.2022
1.66.70808 - Mounting adaptor for roller D8
MayTec
30.09.2022
Series 3500 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bear...
Kraus
17.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表