您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6336-STGR-SCHR-ST-GV - 类似于DIN 6336的ST和GV型星形旋钮螺钉,由热塑性材料制成
MÄDLER
驱动元件
控制单元
星形握把
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/stgschr_ae_din6336_ausf_st_u_gv.prj},{NB=66186330},{ARTNR=66186330},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),schwarz matt, eingespritzter Gewindestift aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=ST},{D1=63},{D2=M12},{L=30},{D3=20},{H1=40},{H2=21},{GEW=91},{DD2=12},{CTN=39263000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
D3
d3
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66182510
66182510
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
25
M5
10
12
15
8
5
39263000
66182515
66182515
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
25
M5
15
12
15
8
7
39263000
66182520
66182520
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
25
M5
20
12
15
8
8
39263000
66183210
66183210
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
32
M6
10
12
20
10
10
39263000
66183216
66183216
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
32
M6
16
12
20
10
11
39263000
66183220
66183220
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
32
M6
20
12
20
10
12
39263000
66183225
66183225
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
32
M6
25
12
20
10
13
39263000
66184016
66184016
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
40
M8
16
14
26
13
21
39263000
66184020
66184020
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
40
M8
20
14
26
13
22
39263000
66184025
66184025
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
40
M8
25
14
26
13
24
39263000
66184030
66184030
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
40
M8
30
14
26
13
26
39263000
66185020
66185020
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
50
M10
20
18
32
17
43
39263000
66185025
66185025
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
50
M10
25
18
32
17
45
39263000
66185030
66185030
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
50
M10
30
18
32
17
48
39263000
66185045
66185045
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
50
M10
45
18
32
17
58
39263000
66186320
66186320
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
63
M12
20
20
40
21
79
39263000
66186330
66186330
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
63
M12
30
20
40
21
91
39263000
66186340
66186340
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
63
M12
40
20
40
21
105
39263000
66186360
66186360
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA),黑色亚光,注塑的螺纹销由...
ST
63
M12
60
20
40
21
115
39263000
66143220
66143220
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA6 GV),玻璃纤维增强,耐...
GV
32
M6
20
14
20
10
12
39263000
66143230
66143230
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA6 GV),玻璃纤维增强,耐...
GV
32
M6
30
14
20
10
13
39263000
66143240
66143240
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA6 GV),玻璃纤维增强,耐...
GV
32
M6
40
14
20
10
15
39263000
66144020
66144020
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA6 GV),玻璃纤维增强,耐...
GV
40
M8
20
18
25
13
22
39263000
66144030
66144030
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA6 GV),玻璃纤维增强,耐...
GV
40
M8
30
18
25
13
26
39263000
66144040
66144040
黑色塑料
热塑性塑料(聚酰胺PA6 GV),玻璃纤维增强,耐...
GV
40
M8
40
18
25
13
30
39263000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表