您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-300.5-IS-G-RF - 可调式夹持杆300.5,IS-G型,带外螺纹,通过拉动脱离,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹子把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_300_5_is-g_ag_rf.prj},{NB=66599728},{ARTNR=66599728},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt, Gewindebolzen / Halteschraube: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=IS-G: mit Außengewinde},{L1=63},{L2=32},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=17.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{GEW=83},{CTN=84879090},{DD1=6},{T=11},{R=0.350},{DK=8.5},{DKT=2.00},{K=5},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66599711
66599711
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
12
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
36
84879090
66599712
66599712
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
16
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
36
84879090
66599713
66599713
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
20
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
36
84879090
66599714
66599714
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
25
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
37
84879090
66599715
66599715
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
32
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
38
84879090
66599719
66599719
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
16
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
37
84879090
66599720
66599720
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
20
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
37
84879090
66599721
66599721
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
25
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
38
84879090
66599722
66599722
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
32
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
40
84879090
66599723
66599723
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
40
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
41
84879090
66599726
66599726
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
20
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
81
84879090
66599727
66599727
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
25
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
82
84879090
66599728
66599728
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
32
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
83
84879090
66599729
66599729
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
40
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
83
84879090
66599730
66599730
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
50
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
84
84879090
66599733
66599733
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
20
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
84
84879090
66599734
66599734
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
25
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
86
84879090
66599735
66599735
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
32
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
88
84879090
66599736
66599736
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
40
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
91
84879090
66599737
66599737
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
50
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
94
84879090
66599738
66599738
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
63
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
98
84879090
66599739
66599739
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
20
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
139
84879090
66599740
66599740
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
25
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
141
84879090
66599741
66599741
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
32
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
142
84879090
66599742
66599742
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
40
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
146
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-M136-C-ST-RF - 片状金属铰链M136,形式C,带沉头孔
MÄDLER
10.04.2024
DIN6319-KSCH-C-ST - 球形垫圈DIN 6319,钢质光亮,形式为C
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GWL-AL - 轴块GWL通用型,低价版
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-817-RF - 定位柱817, 不锈钢, 形式B, BK, C, CK, G和GK
MÄDLER
26.04.2024
MAE-WB-GW-1-AL - 精密轴块 GW-1 ISO系列 1, 材料 铝
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WB-GWLE-AL - 轴支架 GWLE 通用,欧洲尺寸系列
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GRK-STBR - 槽形夹环--带夹持杆的GRK型,抛光钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-LKLE-KG-1 - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ADSCHR-SK-SSP - 用于快速释放的压力螺钉
MÄDLER
10.04.2024
GN 706.4 - Semi-split set collars with adjustable hand lever, Steel
Ganter
19.06.2024
DIN6319-D-ST - 锥形杯DIN 6319,钢质光亮,D型
MÄDLER
26.04.2024
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
KIPP
27.05.2024
MAE-VKH-355-G-AG - 可调式夹持杆355,G型,带外螺纹,通过拉动脱离,塑料
MÄDLER
26.04.2024
MAE-HR-3223-AL-ZYLG - 折叠式手柄手轮3223
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表