您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
APS/A - Pressore a sfera e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/aps_a.prj},{NB=7747426},{SHA256=od7361eJNGkpRmDEC3xJlRW6tvc70vBRgsmErELjmNc=},{INAME=7747426},{NAME=7747426},{NNCUSTOM=APS/A},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747426},{LINACUSTOM=7747426},{STEPFILE=7747426_APS_16_AR.stp},{PNGFILE=APS_A},{DWGFILE=APS_A},{CODE=7747426},{MOD=APS/16AR},{L=16},{L3=1.5},{D1=5.0},{D=M 8},{N1=47},{N2=73},{WGT=3.00},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747405
7747405
APS/7A
7
0.5
1.5
M 3
2
3
0.10
Corpo filettato in acciai...
7747406
7747406
APS/7AR
7
0.5
1.5
M3
5
7
0.10
Corpo filettato in acciai...
7747410
7747410
APS/9A
9
0.8
2.5
M 4
4
10
0.10
Corpo filettato in acciai...
7747411
7747411
APS/9AR
9
0.8
2.5
M 4
12
22
0.10
Corpo filettato in acciai...
7747415
7747415
APS/12A
12
0.9
3.0
M 5
6
11
0.15
Corpo filettato in acciai...
7747416
7747416
APS/12AR
12
0.9
3.0
M 5
19
30
0.15
Corpo filettato in acciai...
7747420
7747420
APS/14A
14
1
3.5
M 6
9
15
1.00
Corpo filettato in acciai...
7747421
7747421
APS/14AR
14
1
3.5
M 6
28
40
1.00
Corpo filettato in acciai...
7747425
7747425
APS/16A
16
1.5
5.0
M 8
18
30
3.00
Corpo filettato in acciai...
7747426
7747426
APS/16AR
16
1.5
5.0
M 8
47
73
3.00
Corpo filettato in acciai...
7747430
7747430
APS/19A
19
2
6.0
M10
20
40
6.00
Corpo filettato in acciai...
7747431
7747431
APS/19AR
19
2
6.0
M10
66
100
6.00
Corpo filettato in acciai...
7747435
7747435
APS/22A
22
2.5
8.0
M12
30
55
11.00
Corpo filettato in acciai...
7747436
7747436
APS/22AR
22
2.5
8.0
M12
66
120
11.00
Corpo filettato in acciai...
7747440
7747440
APS/24A
24
3.5
10.0
M16
65
120
23.00
Corpo filettato in acciai...
7747441
7747441
APS/24AR
24
3.5
10.0
M16
90
180
23.00
Corpo filettato in acciai...
7747445
7747445
APS/30A
30
4.5
12.0
M20
90
140
46.00
Corpo filettato in acciai...
7747446
7747446
APS/30AR
30
4.5
12.0
M20
115
240
46.00
Corpo filettato in acciai...
7747450
7747450
APS/34A
34
5.5
15.0
M24
125
180
73.00
Corpo filettato in acciai...
7747451
7747451
APS/34AR
34
5.5
15.0
M24
130
270
73.00
Corpo filettato in acciai...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
APDX - Pressore a sfera e molla.
GAMM
05.05.2022
APD - Pressore a sfera e molla.
GAMM
05.05.2022
APVE - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APSE/A - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
BPK, BPKY - Ball Plungers -Short Type-
Misumi
21.04.2022
CQ2 Y_JOINT - Double Knuckle Joint
SMC
28.09.2023
BPJ, BSJ - Ball Plungers/Wrenches - Standard Type
Misumi
02.06.2021
AQ2 - Compact cylinder Standard Type/ Double acting :Single rod
TPC Global
24.05.2020
APT/P - Pressore a puntale e molla
GAMM
05.05.2022
APS/I - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表