您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
APS/I - Pressore a sfera e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/aps_i.prj},{NB=7747526},{SHA256=4L9QtbtvWMQENGcvoHrJB3/+e+eIPGHienS7ps3GJ1s=},{INAME=7747526},{NAME=7747526},{NNCUSTOM=APS/I},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747526},{LINACUSTOM=7747526},{STEPFILE=7747526_APS_16_IR.stp},{PNGFILE=APS_I},{DWGFILE=APS_I},{CODE=7747526},{MOD=APS/16IR},{L=16},{L3=1.5},{D1=5.0},{D=M 8},{N1=47},{N2=73},{WGT=4.00},{MAT=Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747505
7747505
APS/7I
7
0.5
1.5
M 3
2
3
0.17
Corpo filettato in acciai...
7747506
7747506
APS/7IR
7
0.5
1.5
M 3
5
7
0.17
Corpo filettato in acciai...
7747510
7747510
APS/9I
9
0.8
2.5
M 4
4
10
0.40
Corpo filettato in acciai...
7747511
7747511
APS/9IR
9
0.8
2.5
M4
12
22
0.40
Corpo filettato in acciai...
7747515
7747515
APS/12I
12
0.9
3.0
M 5
6
11
0.90
Corpo filettato in acciai...
7747516
7747516
APS/12IR
12
0.9
3.0
M 5
19
30
0.90
Corpo filettato in acciai...
7747520
7747520
APS/14I
14
1.0
3.5
M 6
9
15
1.00
Corpo filettato in acciai...
7747521
7747521
APS/14IR
14
1.0
3.5
M 6
28
40
1.00
Corpo filettato in acciai...
7747525
7747525
APS/16I
16
1.5
5.0
M 8
18
30
4.00
Corpo filettato in acciai...
7747526
7747526
APS/16IR
16
1.5
5.0
M 8
47
73
4.00
Corpo filettato in acciai...
7747530
7747530
APS/19I
19
2.0
6.0
M 10
20
40
7.00
Corpo filettato in acciai...
7747531
7747531
APS/19IR
19
2.0
6.0
M 10
66
100
7.00
Corpo filettato in acciai...
7747535
7747535
APS/22I
22
2.5
8.0
M 12
30
55
11.00
Corpo filettato in acciai...
7747536
7747536
APS/22IR
22
2.5
8.0
M 12
66
120
11.00
Corpo filettato in acciai...
7747540
7747540
APS/24I
24
3.5
10.0
M 16
65
120
24.00
Corpo filettato in acciai...
7747541
7747541
APS/24IR
24
3.5
10.0
M 16
90
180
24.00
Corpo filettato in acciai...
7747545
7747545
APS/30I
30
4.5
12.0
M 20
90
140
46.00
Corpo filettato in acciai...
7747546
7747546
APS/30IR
30
4.5
12.0
M 20
115
240
46.00
Corpo filettato in acciai...
7747550
7747550
APS/34I
34
5.5
15.0
M 24
90
180
72.00
Corpo filettato in acciai...
7747551
7747551
APS/34IR
34
5.5
15.0
M24
130
270
46.00
Corpo filettato in acciai...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
APVE - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
APT/P - Pressore a puntale e molla
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表