您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
8000 - Blank flange, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange connections, seals
Shaped parts
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_connections_seals/shaped_parts/8000.prj},{NB=8000200000 8000 DN200 - PN10 (400)},{IN=8000200000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=200},{PN=PN10},{B=23},{W=15.4},{NPK411=271123},{NPK412=271135},{PDF=Link},{D1=340},{D2=266},{FL=3},{K=295},{Q=8},{DB=23},{C=20.00},{A=113.00},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
B
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
8000040000
8000040000
40
PN16
23
1.8
271117
8000050000
8000050000
50
PN16
21
2.6
271118
8000065000
8000065000
65
PN16
26
4.1
271119
8000080000
8000080000
80
PN16
21
3.9
271121
8000100000
8000100000
100
PN16
21
4.9
271122
8000125000
8000125000
125
PN16
21
5.9
271123
8000150000
8000150000
150
PN16
21
8.0
271124
8000200000
8000200000
200
PN10
23
15.4
271135
8000201000
8000201000
200
PN16
23
11.6
271145
8000250000
8000250000
250
PN10
25
18.4
271136
8000251000
8000251000
250
PN16
25
17.6
271146
8000300000
8000300000
300
PN10
30
30.4
271137
8000301000
8000301000
300
PN16
30
24.0
271147
8000350000
8000350000
350
PN10
30
47.7
-
8000351000
8000351000
350
PN16
30
34.4
-
8000400000
8000400000
400
PN10
30
44.8
271138
8000401000
8000401000
400
PN16
30
42.0
271148
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表