您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: DOCERAM
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DOCERAM
Centering pin Cerazur - M10 short
DOCERAM
Welding Technology
Centering pins
CERAZUR
M10
Powered by
CAD模型選擇
{doceram/schweistechnik/zentrierstifte/cerazur/m10/cerazur_m10_kurz.prj},{NB=8228-ZK-11088},{ARTNR=8228-ZK-11088},{DESC=Zentrierstift Cerazur M10 kurz},{D=11.9},{PDF=Datenblatt},{INFO=Info link},{KF=NV},{FU=NV},{DATALINK=https://doceram.partcommunity.com?catalog=doceram&part=8228-ZK-11088}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Pin diameter (D)
[mm]
8228-ZK-11079
8228-ZK-11079
Zentrierstift Cerazur M10...
11.0
8228-ZK-11080
8228-ZK-11080
Zentrierstift Cerazur M10...
11.1
8228-ZK-11081
8228-ZK-11081
Zentrierstift Cerazur M10...
11.2
8228-ZK-11082
8228-ZK-11082
Zentrierstift Cerazur M10...
11.3
8228-ZK-11083
8228-ZK-11083
Zentrierstift Cerazur M10...
11.4
8228-ZK-11084
8228-ZK-11084
Zentrierstift Cerazur M10...
11.5
8228-ZK-11085
8228-ZK-11085
Zentrierstift Cerazur M10...
11.6
8228-ZK-11086
8228-ZK-11086
Zentrierstift Cerazur M10...
11.7
8228-ZK-11087
8228-ZK-11087
Zentrierstift Cerazur M10...
11.8
8228-ZK-11088
8228-ZK-11088
Zentrierstift Cerazur M10...
11.9
8228-ZK-11089
8228-ZK-11089
Zentrierstift Cerazur M10...
12.0
8228-ZK-11090
8228-ZK-11090
Zentrierstift Cerazur M10...
12.1
8228-ZK-11091
8228-ZK-11091
Zentrierstift Cerazur M10...
12.2
8228-ZK-11092
8228-ZK-11092
Zentrierstift Cerazur M10...
12.3
8228-ZK-11093
8228-ZK-11093
Zentrierstift Cerazur M10...
12.4
8228-ZK-11094
8228-ZK-11094
Zentrierstift Cerazur M10...
12.5
8228-ZK-11095
8228-ZK-11095
Zentrierstift Cerazur M10...
12.6
8228-ZK-11096
8228-ZK-11096
Zentrierstift Cerazur M10...
12.7
8228-ZK-11097
8228-ZK-11097
Zentrierstift Cerazur M10...
12.8
8228-ZK-11098
8228-ZK-11098
Zentrierstift Cerazur M10...
12.9
8228-ZK-11099
8228-ZK-11099
Zentrierstift Cerazur M10...
13.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Exchange electrode - M10 SW30
DOCERAM
05.04.2022
Centering pin Cerazur - M10 long
DOCERAM
05.04.2022
Exchange electrode watercooled - M10 SW36
DOCERAM
05.04.2022
Centering pin Cerazur - M12 short
DOCERAM
05.04.2022
Centering pin Cerazur - M10 with collar
DOCERAM
05.04.2022
Centering pin Cerazur - M8 short
DOCERAM
05.04.2022
Centering pin Cerazur - M6 short
DOCERAM
05.04.2022
Modulmaster
DOCERAM
05.04.2022
Centering pin Cerazur - M12 long
DOCERAM
05.04.2022
Base electrode - M18x1,5
DOCERAM
05.04.2022
N0000040 - Iron Wing Nut (Type-1) (Mitsuboshi)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Centering pin Volcera - M8 short
DOCERAM
05.04.2022
Exchange electrode - M6 SW19
DOCERAM
05.04.2022
ModulMaster PRO
DOCERAM
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表