您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: NITTO KOHKI
Created: 18.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
TPF Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure / Straight through
TSP CUPLA, Body Material Brass/Stainless Steel/Steel
Female thread
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/medium_low_pressure/tsp_cupla/female_thread/tpf_type_plug.prj},{NB=CCA95787-30_6TPF_STEEL_c},{ASSYNO=CA95787},{MODEL=6TPF},{S=R 3/4},{MT=STEEL},{M=166},{L=51},{H=Hex.35},{C=28.0},{T=Rc 3/4},{B=17.0},{SECTION=C},{FIG=3},{REV=0},{MNO=6TPF-STL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Mounting screw size
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
H
HEX.(WAF)
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
1TPF STEEL
1TPF STEEL
CA95753
R 1/8
STEEL
14
26
Hex.14
15.5
Rc 1/8
4.5
1TPF BRASS
1TPF BRASS
CA95750
R 1/8
BRASS
15
26
Hex.14
15.5
Rc 1/8
4.5
1TPF SUS
1TPF SUS
CA95756
R 1/8
SUS
14
26
Hex.14
15.5
Rc 1/8
4.5
2TPF STEEL
2TPF STEEL
CA95762
R 1/4
STEEL
28
34
Hex.17
18.0
Rc 1/4
6.5
2TPF BRASS
2TPF BRASS
CA95759
R 1/4
BRASS
31
34
Hex.17
18.0
Rc 1/4
6.5
2TPF SUS
2TPF SUS
CA95765
R 1/4
SUS
29
34
Hex.17
18.0
Rc 1/4
6.5
3TPF STEEL
3TPF STEEL
CA95771
R 3/8
STEEL
43
38
Hex.21
21.0
Rc 3/8
10.0
3TPF BRASS
3TPF BRASS
CA95768
R 3/8
BRASS
47
38
Hex.21
21.0
Rc 3/8
10.0
3TPF SUS
3TPF SUS
CA95774
R 3/8
SUS
43
38
Hex.21
21.0
Rc 3/8
10.0
4TPF STEEL
4TPF STEEL
CA95779
R 1/2
STEEL
103
45
Hex.29
24.0
Rc 1/2
13.0
4TPF BRASS
4TPF BRASS
CA94774
R 1/2
BRASS
113
45
Hex.29
24.0
Rc 1/2
13.0
4TPF SUS
4TPF SUS
CA95782
R 1/2
SUS
104
45
Hex.29
24.0
Rc 1/2
13.0
6TPF STEEL
6TPF STEEL
CA95787
R 3/4
STEEL
166
51
Hex.35
28.0
Rc 3/4
17.0
6TPF BRASS
6TPF BRASS
CA94776
R 3/4
BRASS
181
51
Hex.35
28.0
Rc 3/4
17.0
6TPF SUS
6TPF SUS
CA95790
R 3/4
SUS
167
51
Hex.35
28.0
Rc 3/4
17.0
8TPF STEEL
8TPF STEEL
CA95795
R 1
STEEL
321
60
Hex.41
36.0
Rc 1
26.0
8TPF BRASS
8TPF BRASS
CA94777
R 1
BRASS
350
60
Hex.41
36.0
Rc 1
26.0
8TPF SUS
8TPF SUS
CA95798
R 1
SUS
323
60
Hex.41
36.0
Rc 1
26.0
10TPF STEEL
10TPF STEEL
CB13231
R 1 1/4
STEEL
567
64
Hex.54
39.0
Rc 1 1/4
32.0
10TPF BRASS
10TPF BRASS
CB13258
R 1 1/4
BRASS
615
64
Hex.54
39.0
Rc 1 1/4
32.0
10TPF SUS
10TPF SUS
CB12434
R 1 1/4
SUS
573
64
54xφ59
39.0
Rc 1 1/4
32.0
12TPF STEEL
12TPF STEEL
CB13234
R 1 1/2
STEEL
703
75
Hex.58
45.0
Rc 1 1/2
38.0
12TPF BRASS
12TPF BRASS
CB13261
R 1 1/2
BRASS
763
75
Hex.58
45.0
Rc 1 1/2
38.0
12TPF SUS
12TPF SUS
CB12437
R 1 1/2
SUS
630
75
58xφ65
45.0
Rc 1 1/2
38.0
16TPF STEEL
16TPF STEEL
CB13237
R 2
STEEL
1226
83
77xφ82
51.0
Rc 2
50.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表