您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20470 - Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber construction (SPAX®), A2, waxed
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20470 Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber construction partially threaded
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20470/bn_20470.prj},{NB=3522842(350)},{BNARTNR=3522842},{VERS=4},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=20.0},{LAENGE=100},{GEWINDELAENGE=80},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
K
max.
[mm]
3661448
3661448
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
60
Linsen mit Flansch
56
2.400
3661449
3661449
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
80
Linsen mit Flansch
61
2.400
3661450
3661450
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
100
Linsen mit Flansch
61
2.400
3661451
3661451
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
120
Linsen mit Flansch
68
2.400
3661452
3661452
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
140
Linsen mit Flansch
68
2.400
3620429
3620429
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
50
Linsen mit Flansch
46
4.300
3620430
3620430
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
60
Linsen mit Flansch
56
4.300
3522841
3522841
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
80
Linsen mit Flansch
70
4.300
3522842
3522842
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
100
Linsen mit Flansch
80
4.300
3522843
3522843
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
120
Linsen mit Flansch
80
4.300
3522844
3522844
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
140
Linsen mit Flansch
80
4.300
3522845
3522845
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
160
Linsen mit Flansch
80
4.300
3646964
3646964
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
180
Linsen mit Flansch
80
4.300
3646965
3646965
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
200
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017721
9017721
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
220
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017722
9017722
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
240
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017723
9017723
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
260
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017724
9017724
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
280
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017725
9017725
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
300
Linsen mit Flansch
80
4.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表