您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95040 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95040.prj},{NB=95040-1003740},{BEST=95040-100374},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{VERS=1.000},{A=45},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=37},{L=100},{L1=80},{H=140},{D=9},{R=95.0},{R1=100},{TFK=500},{GEW=1.0070},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495272900},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95040-07532
95040-07532
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.2030
Yes
83022000
4059495272801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-075323
95040-075323
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.5000
Yes
83022000
4059495272832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-10037
95040-10037
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.5900
Yes
83022000
4059495272863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-100373
95040-100373
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.6910
Yes
83022000
4059495272894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-12540
95040-12540
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.2220
Yes
83022000
4059495272924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-125403
95040-125403
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.9910
Yes
83022000
4059495272955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-15050
95040-15050
转向轮
滑动轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.1600
Yes
83022000
4059495272986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-150503
95040-150503
转向轮
滚珠轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.5300
Yes
83022000
4059495273013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-075321
95040-075321
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
0.7352
Yes
83022000
4059495272818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-075324
95040-075324
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
0.9000
Yes
83022000
4059495272849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-100371
95040-100371
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
0.8800
Yes
83022000
4059495272870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-100374
95040-100374
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.0070
Yes
83022000
4059495272900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-125401
95040-125401
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.0200
Yes
83022000
4059495272931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-125404
95040-125404
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.2790
Yes
83022000
4059495272962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-150501
95040-150501
脚轮
滑动轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
1.1900
Yes
83022000
4059495272993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-150504
95040-150504
脚轮
滚珠轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
2.2250
Yes
83022000
4059495273020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-075322
95040-075322
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.6400
Yes
83022000
4059495272825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-075325
95040-075325
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.7130
Yes
83022000
4059495272856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-100372
95040-100372
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.6000
Yes
83022000
4059495272887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-100375
95040-100375
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.7000
Yes
83022000
4059495272917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-125402
95040-125402
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.0160
Yes
83022000
4059495272948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-125405
95040-125405
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.2270
Yes
83022000
4059495272979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-150502
95040-150502
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.7900
Yes
83022000
4059495273006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95040-150505
95040-150505
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
4.1050
Yes
83022000
4059495273037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95034 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95020 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95028 - 钢板转向轮和脚轮,中型规格
norelem
30.05.2024
95041 - 不锈钢转向轮和脚轮 标准规格
norelem
30.05.2024
95016 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
95092 - 带支脚升降辊
norelem
30.05.2024
95024 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95032 - 转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95064 - 聚酰胺脚轮,重型
norelem
30.05.2024
95036 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95018 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95016 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95045 - 钢板转向轮,紧凑型
norelem
30.05.2024
21410 - 型材导轨
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表