您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95059 - 导辊,重型
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95059.prj},{NB=95059-0856025},{BEST=95059-0856025},{RL=Kugellager},{B=60},{B1=65},{D=85},{D1=25},{TFK=450},{GEW=1.1350},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495273426},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
95059-0856020
95059-0856020
滚珠轴承
60
65
85
20
450
0.8908
Yes
83022000
4059495273419
95059-0856025
95059-0856025
滚珠轴承
60
65
85
25
450
1.1350
Yes
83022000
4059495273426
95059-0857520
95059-0857520
滚珠轴承
75
80
85
20
570
1.1270
Yes
83022000
4059495273433
95059-0857525
95059-0857525
滚珠轴承
75
80
85
25
570
1.0900
Yes
83022000
4059495273440
95059-0859525
95059-0859525
滚珠轴承
95
100
85
25
720
1.4020
Yes
83022000
4059495273457
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表