您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
A7 - Aluminum plate
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 1 ( Standard Bolster Plates )
Powered by
CAD模型選擇
{dms_diemould/uk/section1/a7.prj},{NB=196x246x76-A7},{BASIC=196x246},{BESTNR1=A7},{MAT=7022},{INFO=Materials INFO},{E=196},{L=246},{T=76},{D1=26},{D2=32},{C=6},{M=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{T1=19},{T2=26},{X1=154},{X2=154},{Y1=202},{Y2=150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E
Width
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Bore Diameter
[mm]
D2
Counterbore Diameter
[mm]
C
Counterbore Depth
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Thread Length
[mm]
T2
Screw Hole Depth
[mm]
X1
Pillar Hole Width Distance
[mm]
X2
Screw Hole Width Distance
[mm]
Y1
Pillar Hole Length Distance
[mm]
Y2
Screw Hole Length Distance
[mm]
156x156x26-A7
156x156x26-A7
7022
156
156
26
20
26
6
M10
19
26
122
122
122
72
156x156x46-A7
156x156x46-A7
7022
156
156
46
20
26
6
M10
19
26
122
122
122
72
156x156x76-A7
156x156x76-A7
7022
156
156
76
20
26
6
M10
19
26
122
122
122
72
156x196x26-A7
156x196x26-A7
7022
156
196
26
20
26
6
M10
19
26
122
122
162
112
156x196x46-A7
156x196x46-A7
7022
156
196
46
20
26
6
M10
19
26
122
122
162
112
156x196x76-A7
156x196x76-A7
7022
156
196
76
20
26
6
M10
19
26
122
122
162
112
196x196x26-A7
196x196x26-A7
7022
196
196
26
26
32
6
M10
19
26
154
154
152
100
196x196x46-A7
196x196x46-A7
7022
196
196
46
26
32
6
M10
19
26
154
154
152
100
196x196x76-A7
196x196x76-A7
7022
196
196
76
26
32
6
M10
19
26
154
154
152
100
196x246x26-A7
196x246x26-A7
7022
196
246
26
26
32
6
M10
19
26
154
154
202
150
196x246x46-A7
196x246x46-A7
7022
196
246
46
26
32
6
M10
19
26
154
154
202
150
196x246x76-A7
196x246x76-A7
7022
196
246
76
26
32
6
M10
19
26
154
154
202
150
196x296x36-A7
196x296x36-A7
7022
196
296
36
30
36
6
M12
22
30
150
150
244
184
196x296x56-A7
196x296x56-A7
7022
196
296
56
30
36
6
M12
22
30
150
150
244
184
246x246x36-A7
246x246x36-A7
7022
246
246
36
30
36
6
M12
22
30
200
200
194
134
246x246x56-A7
246x246x56-A7
7022
246
246
56
30
36
6
M12
22
30
200
200
194
134
246x246x96-A7
246x246x96-A7
7022
246
246
96
30
36
6
M12
22
30
200
200
194
134
246x296x36-A7
246x296x36-A7
7022
246
296
36
30
36
6
M12
22
30
200
200
244
184
246x296x56-A7
246x296x56-A7
7022
246
296
56
30
36
6
M12
22
30
200
200
244
184
246x296x96-A7
246x296x96-A7
7022
246
296
96
30
36
6
M12
22
30
200
200
244
184
296x346x46-A7
296x346x46-A7
7022
296
346
46
30
36
6
M12
22
30
248
248
294
234
296x346x76-A7
296x346x76-A7
7022
296
346
76
30
36
6
M12
22
30
248
248
294
234
346x396x56-A7
346x396x56-A7
7022
346
396
56
42
48
6
M16
32
42
282
282
324
238
346x396x96-A7
346x396x96-A7
7022
346
396
96
42
48
6
M16
32
42
282
282
324
238
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表