您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64102 - Vis à métaux tête hexagonale filetage partiel - DIN 931 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
inox_a4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/boulonnerie_hexa/inox_a4/64102.prj},{NB=emile_maurin_6410216X240},{REF=6410216X240},{DXL=16x240},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=240},{LG=183.000},{S=24},{DA=17.700},{C=0.800},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 641025X30
641025X30
5x30
Acier inoxydable A4
5
30
8
3.5
Emile Maurin 641025X35
641025X35
5x35
Acier inoxydable A4
5
35
8
3.5
Emile Maurin 641025X40
641025X40
5x40
Acier inoxydable A4
5
40
8
3.5
Emile Maurin 641025X45
641025X45
5x45
Acier inoxydable A4
5
45
8
3.5
Emile Maurin 641025X50
641025X50
5x50
Acier inoxydable A4
5
50
8
3.5
Emile Maurin 641025X55
641025X55
5x55
Acier inoxydable A4
5
55
8
3.5
Emile Maurin 641025X60
641025X60
5x60
Acier inoxydable A4
5
60
8
3.5
Emile Maurin 641025X70
641025X70
5x70
Acier inoxydable A4
5
70
8
3.5
Emile Maurin 641025X80
641025X80
5x80
Acier inoxydable A4
5
80
8
3.5
Emile Maurin 641026X30
641026X30
6x30
Acier inoxydable A4
6
30
10
4.0
Emile Maurin 641026X35
641026X35
6x35
Acier inoxydable A4
6
35
10
4.0
Emile Maurin 641026X40
641026X40
6x40
Acier inoxydable A4
6
40
10
4.0
Emile Maurin 641026X45
641026X45
6x45
Acier inoxydable A4
6
45
10
4.0
Emile Maurin 641026X50
641026X50
6x50
Acier inoxydable A4
6
50
10
4.0
Emile Maurin 641026X55
641026X55
6x55
Acier inoxydable A4
6
55
10
4.0
Emile Maurin 641026X60
641026X60
6x60
Acier inoxydable A4
6
60
10
4.0
Emile Maurin 641026X65
641026X65
6x65
Acier inoxydable A4
6
65
10
4.0
Emile Maurin 641026X70
641026X70
6x70
Acier inoxydable A4
6
70
10
4.0
Emile Maurin 641026X75
641026X75
6x75
Acier inoxydable A4
6
75
10
4.0
Emile Maurin 641026X80
641026X80
6x80
Acier inoxydable A4
6
80
10
4.0
Emile Maurin 641026X90
641026X90
6x90
Acier inoxydable A4
6
90
10
4.0
Emile Maurin 641026X100
641026X100
6x100
Acier inoxydable A4
6
100
10
4.0
Emile Maurin 641026X110
641026X110
6x110
Acier inoxydable A4
6
110
10
4.0
Emile Maurin 641026X120
641026X120
6x120
Acier inoxydable A4
6
120
10
4.0
Emile Maurin 641026X130
641026X130
6x130
Acier inoxydable A4
6
130
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表