您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
APVE - Pressore a sfera e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apve.prj},{NB=7747572},{SHA256=oEgOP7522yDAOMWgA0UTgtFGWv0QAjTXIKcw2PUzkvY=},{INAME=7747572},{NAME=7747572},{NNCUSTOM=APVE},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747572},{LINACUSTOM=7747572},{STEPFILE=7747572.stp},{PNGFILE=APVE},{DWGFILE=APVE},{CODE=7747572},{MOD=APVE/15},{D=M6},{L3=MIN},{D2=10},{D1=6},{L=15.0},{L1=9.8},{L31=1.0},{Y=3.0},{N1=11},{N2=16},{WGT=3.9},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera e molla in acciaio inox.Corpo filettato, testa a cava esagonale.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L31
[mm]
Y
[mm]
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747562
7747562
APVE/11,5
M4
7
6
4
11.5
8.8
0.8
2.0
6
12
0.8
Corpo filettato in acciai...
7747567
7747567
APVE/13,5
M5
8
8
5
13.5
9.8
0.9
2.5
9
14
2.0
Corpo filettato in acciai...
7747572
7747572
APVE/15
M6
10
6
15.0
9.8
1.0
3.0
11
16
3.9
Corpo filettato in acciai...
7747577
7747577
APVE/17,5
M8
13
8
17.5
12.3
1.5
4.0
18
30
6.9
Corpo filettato in acciai...
7747582
7747582
APVE/23
M10
16
10
23.0
16.8
2.0
5.0
24
45
13.3
Corpo filettato in acciai...
7747587
7747587
APVE/26
M12
18
12
26.0
18.8
2.5
6.0
35
60
19.0
Corpo filettato in acciai...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表